車載エクステリア用LEDドライバ

設計の柔軟性
調光モードの調整
すぐれた性能
低EMI
設計作業の削減
高度な機能集積で
設計をシンプルに

MPSは、ヘッドランプからテールランプ、車内に至るまで、あらゆる種類のライティングニーズに対応する堅牢でコスト効率の高いLEDドライバを提供しています。ほとんどのドライバは柔軟な調光モードと障害検出機能を搭載しており、コンパクトなパッケージで提供されるため、設計者は新しい特殊なライティングフォームファクタを実現できます。


参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Applications
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw(最大)(kHz)
Rds(on) (mΩ)
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Applications
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw(最大)(kHz)
Rds(on) (mΩ)
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPS
CHMSL
Daytime Running Lights (DRLs)
Dynamic/Animated Tail Lights
Fog Lights
General Automotive LED Driver
General-Purpose LED Drivers
Headlights
Rear Turn Signals
Reverse Lights
Styling (Puddle, Emblem & Grill)
Tail Lights
Turn Signals
Boost
Linear LED Driver
1
3
16
24
50
100
150
235
280
44/40
500
85/50
90/60
QFN-10 (3x3)
QFN-13 (2.5x3)
QFN-17 (3x5)
QFN-17 (3x5x1.6)
QFN-19 (3x4)
QFN-20 (4x4)
QFN-24 (4x4)
QFN-26 (5x5)
QFN-32 (5x6)
QFN-6 (3x3)
SOIC-14
SOIC-8-EP
TQFP-48 (7x7)
TSOT23-8
TSSOP-28EP
Wettable Flank
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ7225B-AEC1

16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified

Daytime Running Lights (DRLs), Headlights, Styling (Puddle, Emblem & Grill), Tail Lights, Turn Signals
Linear LED Driver 16 3.2 3.5 0.2/Ch 7 QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7225b-aec1.html
MPQ7227-AEC1
MPSafe

24チャネル、100mA、デジタル適応型フィードバック制御 (AFC) 付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定済み

Tail Lights, Turn Signals Linear LED Driver 24 3 3.6 28 0.1/Ch 7.5 2000 TQFP-48 (7x7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7227-aec1.html
MPQ76301FS-AEC1
MPSafe

MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 100mA Smart Linear LED Driver with Digital AFCTM, AEC-Q100 Qualified

Dynamic/Animated Tail Lights, Turn Signals Linear LED Driver 16 5 28 28 0.1/ch 6 TQFP-48 (7x7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq76301fs-aec1.html
MPQ7270-AEC1

3V to 40V, 4A, Boost LED Driver, AEC-Q100 Qualified

CHMSL, General Automotive LED Driver, Headlights, Tail Lights
Boost 1 3 36 40 4 1 2200 TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7270-aec1.html
MPQ7250-AEC1
MPSafe

3チャネル、200mA、リニアLEDドライバ、サーマルシェアリング、AEC-Q100認定

MPSから購入
Fog Lights, General-Purpose LED Drivers, Rear Turn Signals, Reverse Lights
Linear LED Driver 3 4.5 20 20 0.2 QFN-20 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7250-aec1.html
MPQ2489-AEC1

ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~60Vで1Aの降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定

6 60 57 1 600 500 QFN-6 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2489-aec1.html
MPQ4425M-AEC1

車載グレード、高効率、1.5A、36V、2.2MHz、同期整流ステップダウンLEDドライバ

MPSから購入 4 36 1.5 2200 QFN-17 (3x5x1.6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq4425m-aec1.html
MPQ2483A-AEC1

AEC-Q100認定済み、55V、2.5A、プログラム可能な周波数、LEDドライバ

MPSから購入 4.5 55 55 2.5 1350 280 QFN-10 (3x3), SOIC-14 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2483a-aec1.html
MPM6010-AEC1

インダクタ内蔵、車載用グレード、36V、1.5A、高効率モジュール、同期整流ステップダウンLEDドライバ

MPSから購入 4 36 1.5 0.6 2200 QFN-17 (3x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpm6010-aec1.html
MPQ4425A-AEC1

高効率、1.5A、36V、2.2MHz、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 1.5 2200 50 QFN-13 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq4425a-aec1.html
MPQ24833-B

産業 / 車載グレード、55V、3A、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 55 3 420 150 SOIC-8-EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq24833-b.html
MPQ4425B-AEC1

高効率、1.5A、36V、400kHz、同期整流、ステップダウン、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 1.5 400 85/50 QFN-13 (2.5x3), TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq4425b-aec1.html
MPQ7220-AEC1

6チャネル、最大100mA / Ch、昇圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 3.5 36 0.1 2200 100 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7220-aec1.html
MPQ7200-AEC1

42V、1.2A、昇降圧、または3A、降圧型同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 18 1.2 or 3 2300, 1150 44/40 QFN-19 (3x4), Wettable Flank 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7200-aec1.html
MPQ2484-AEC1

75V、マルチ調光モード付き、マルチトポロジーLEDコントローラ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 45 75 2200 TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2484-aec1.html
MPQ7200A-AEC1

42V、1.2A昇降圧または3A降圧、410kHz、周波数拡散スペクトル付き、同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 18 1.2 or 3 410 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7200a-aec1.html
MPQ7230-AEC1

42V、1.2A、同期整流昇降圧型、または3A降圧型、車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 18 1.2/3 410 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7230-aec1.html
MPQ7225-AEC1
MPSafe

アダプティブフィードバック制御 (AFC) 付き、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 2.5 12 0.2/Ch QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7225-aec1.html
MPQ7235-AEC1

36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 0.8 x VIN 3 2200 85/50 QFN-13 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7235-aec1.html
MPQ4425C-AEC1

36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 0.87 x VIN 1.5 2200 90/60 QFN-13 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq4425c-aec1.html
MPQ7221-AEC1

独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 16 16 0.08 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7221-aec1.html
MPQ2484U-AEC1

75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 45 75 2200 TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq2484u-aec1.html
MPQ7231

MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 3 for buck; 2.4 for buck-boost 2400 for buck; 1250 for buck-boost 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7231.html
MPQ7225A-AEC1

適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 2.5 12 0.2/Ch QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7225a-aec1.html
MPQ7228-AEC1
MPSafe

適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 2.5 18 0.2/Ch QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7228-aec1.html
MPQ7210-AEC1

SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 60 55 2/Ch 220, 420, 1100, 2300 235 QFN-26 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7210-aec1.html
他の該当製品型番はありません