MPQ76401FS-AEC1
MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 800mA/Channel LED Matrix Manager with UART Interface, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ76401FSGFN-xxxx-AEC1-T MPQ76401FSGFN-0000-AEC1-T
関連商品
MPQ76400FS-AEC1 MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
MPQ76400FS-AEC1 は、16個の内蔵されたスイッチを直列に備えた LEDマトリックスマネージャで、動的なアダプティブライティングのアプリケーションで個別のLEDピクセル制御を可能にします。MPQ76400FS-AEC1は、自動車のヘッドライトにおける高出力LEDの大規模アレイ向けに高度に機能集積したソリューションを提供します。
このデバイスは、4個の直列接続スイッチの4個のサブストリングを内蔵し、個々のLEDをバイパスして複数の電流源を実現します。ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART) インタフェースは、最大2Mbpsの通信ボーレートに対応し、外部マスターマイクロコントローラユニット (MCU) を介して高密度のデータペイロード転送を可能にします。
内部チャージポンプはLEDバイパススイッチのゲートドライバに電力を供給します。EMIを最小限に抑えるために、チャージポンプに使用される 16MHz発振器によって周波数スペクトラム拡散 (FSS) が提供されます。
低オン抵抗 (RDS(ON)) スイッチは伝導損失と電力消費を最小限に抑えます。スイッチのオン時間とオフ時間は、ストリング内の個々のLEDごとに設定できます。パルス幅変調 (PWM) 周波数とデューティ サイクルは、UARTインタフェースの内部レジスタを介して調整できます。
内部のマルチページワンタイムプログラマブル (MOTP) メモリには、デフォルトのシステム設定のほか、較正やライティングモジュールのデータも保存できます。すべてのスイッチには、8ビットのアナログ-デジタルコンバータ (ADC) が内蔵されており、LED電圧 (VLED)、電流、およびジャンクション温度 (TJ)、データを内部レジスタに記録します。これらの診断は、UARTインタフェースを介してMCUで読み戻すことができます。ADCは、システム温度補償 (NTC) と LEDビニング用の専用入力 (ADC1 / ADC2) もサンプリングします。
MPQ76400FS-AEC1は、LED開放 / 短絡保護、サーマルシャットダウン保護、およびUARTインタフェースを介した故障報告レジスタを備えています。
MPQ76400FS-AEC1は、優れた電力損失と熱性能を実現する露出した冷却パッドを備えた TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で提供されます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成