センサ

センサIC

MPSのセンサICは、すべてのモーション制御および角度検知が必要なアプリケーションに革新的な性能と多用途性を提供します。

  • MagAlpha磁気角度センサは、高価な光エンコーダを代替
  • バッテリー駆動アプリケーション向けの超低電力の磁気角度センサは、角度検出のウェイクアップ機能に最適
  • 絶縁型電流センサは、SOICおよびQFNパッケージで高い絶縁電圧に対応
  • MagVector 3D磁気センサは、X、YおよびZ軸の部品出力をSPIまたはI2Cバスで提供
ポジションセンサー
8〜14ビット分解能のロータリーホール角センシング

カレントセンサー
絶縁と高精度を備えた線形電流ホールセンサ

ホールセンサの専門知識
デザインを支援のための深い知識

電流センサ (15) 詳細を表示 詳細を非表示
3D (XYZ) 位置センサ (1) 詳細を表示 詳細を非表示

MPSの高度なホールセンサ技術により、位置および電流検出アプリケーション向けの高度な製品を生み出すことができます。

MagAlphaファミリーの磁気角度センサーは、位置または速度制御のために回転角度を測定する画期的な方法を提供します。 SPI、SSI、ABZ、PWM、UVWなど、さまざまな出力フォーマットで最大14ビットの分解能がサポートされています。非常に低い角度の捕捉待ち時間は、高い回転速度をサポートすることを可能にします。

MPSホール効果ベースのリニア電流センサは、モータ制御、スイッチモード電源、ソーラーインバータ、および一般的な電力管理などのアプリケーションで電流を検出および管理するための高効率な方法を提供します。最大2400V、電流範囲5〜50Aのガルバニック絶縁がサポートされています。

MA600: デジタル磁気角度センサ

MA600は高精度、広帯域幅の磁気角度センサで、回転するシャフトに直径方向に磁化されたシリンダーのような永久磁石の絶対角度を検知します。高精度のTMRセンサを内蔵し、広帯域幅および高い正確性 (INL) を実現するため、位置制御およびロボティクスに最適です。

MA782: 2mm x 2mm x 0.6mmパッケージの超小型SoC

特許を取得したSpinAxis™ホールセンサ技術を使用して、完全な位置データを提供します。軸上、軸横、直角軸のアプリケーションで使用できます。バッテリー駆動機器、IoT、HMIのような低消費電力が求められる製品や、非常に小さなモータや電子機械工学システムなどの省スペースが求められるアプリケーションに適しています。


MCS1806: 3kVRMS 絶縁型ホール効果電流センサ

新製品のMCS1806はクラス最高の絶縁および動作電圧を実現するACまたはDC電流検知用の直流絶縁およびコアレスのリニアホール効果電流センサで、小型のSOIC-8パッケージで提供されます。MCS1806は3kVRMS絶縁と500VRMS使用電圧で動作します。さらに、差動ホールアレイ設計により、浮遊磁界を無効にします。個別のシャントと電流センスアンプの組み合わせや高価な光アイソレータを代替するコスト効果の高い製品です。

センサIC アプリケーションノート

磁気角度センサICのMagAlpha™製品ファミリは、堅牢でシンプルな設定、環境への少ない負担、プログラマビリティといった独自の性能優位性を提供します。お客様の使用用途に適したMPSのセンサ製品を選ぶ際に、ぜひこの製品カタログをご利用ください (英語PDF)。

Sensor Catalog 2021

製品カタログをダウンロード

センサIC ビデオ

Understanding Angle Position Sensors
最小の絶縁型リニアホール効果電流センサ: MCS1806
コンパクトなSOIC-8パッケージでクラス最高の絶縁と動作電圧
Angle Position Sensors
プッシュボタン検出による正確で用途の広い磁気角度センサ
スペースに制約のあるアプリケーション向けの高速で正確な角度検知
magnetic angle sensors
大電流監視と高絶縁アプリケーション用の電流センサ
市場で最小の絶縁直接検知ソリューションのフットプリント
magnetic angle sensors
MA102 / MA302 : BLDCモータ転流用の12ビットコンパクト角度センサ
BLDCモータ用の磁気角度センサが従来の3ホールスイッチを代替
magnetic angle sensors
MA800ファミリ: HMIノブ、ダイヤル、およびボタン用の磁気角度センサ
柔軟なインタフェースオプションを備えた小型ICEncoder®ソリューション
magnetic angle sensors
MA700シリーズ: 低遅延、非接触磁気角度センサ
非接触、低遅延、ホールベースの磁気角度センサ製品ファミリ
magnetic angle sensors
世界最小のICEncoderを搭載した新しい磁気角度センサ
基板スペースを節約し、効率を向上
mcar Angle Sensors
mCarで磁気角度センサICを紹介
回転シャフトの角度、速度、位置を計測
MagAlpha MACOM App Tutorial
MagAlpha製品用MACOMチュートリアル
MagAlpha製品の検証で使用できるMACOMの使用方法を紹介
MagAlpha Magnetic Angle Position Sensors
MagAlpha 磁気角度センサ
MagAlpha製品の特長と利点を紹介
Rotary sensor contactless turning knob MA800
非接触式旋回ノブのロータリセンサMA800
MA800の使用用途と実装について紹介
mcar Angle Sensors
MagAlpha評価キットを紹介
MagAlpha製品評価キットのセットアップ方法
Magnetic angle sensor for BLDC brushless DC motor
BLDCブラシレスDCモータ用磁気角度センサ
MagAlpha製品の秀でた特長を紹介
High accuracy, ultra-fast, angular position sensor
MPSの高精度、超高速、磁気角度センサ
MagAlpha製品ファミリを使用したときの利点を紹介