プッシュボタン検出付き、正確で用途の広い磁気角度センサ
スペースに制約のあるアプリケーション向けの高速で正確な角度検知
コンパクトなセンサノブのデモで、MagAlphaファミリの磁気角度位置センサの精度と柔軟性を示します。MagAlpha製品ファミリは、絶対角度検出やHMIボタンおよびノブなど、さまざまなアプリケーションに革新的なパフォーマンスと汎用性を提供します。MagAlpha製品は、MPSの特許取得済みのSpinAxis™ホール測定技術を使用します。これは、瞬間にデジタル角度の位置を提供し、位相検出を使用するので複雑な角度計算の必要がなくなります。
特緒 :
- 軸上 (軸の端) および軸外 (側軸) 配置に対応
- 軸上構成は、ボタン押下検出にも対応
- 小型の2mm x 2mmまたは3mm x 3mmのQFNパッケージで提供、市場で最小のソリューション
関連製品の詳細ページ
※日本語字幕は、上部YouTube画面内ナビゲーションの「設定」->「字幕」からお選びいただけます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成