アナログIC
アナログソリューション
MPS高性能アナログソリューションは、アナログおよびミックス信号の設計において重要です。 MPSのアナログソリューションは、高電圧アナログマルチプレクサからオペアンプまで、幅広い産業、コンシューマ、および医療アプリケーションで使用され、高信頼性、高速動的応答、高精度、および超低ノイズを特徴としています。
高性能コンパクトソリューションのための高密度、低電力、および優れたオフアイソレーション
さまざまなアプリケーションのために調整された広い帯域幅と高精度
高性能電子システム向けに最適化され超低ノイズ
AEC-Q100 Qualified
Automotive application ready
High Power Efficiency
Excellent thermal performance
Leading Power Density
Reduces space requirements
MPS offers a full catalog of high performance power management solutions for today's demanding automotive applications. These products are designed to tackle key automotive application challenges like load dump, cold crank, reduced EMI, and low power. Our catalog of AEC-Q100 qualified devices can offer a total system solution, from DC/DC converters and motor drivers to fully integrated USB chargers and LED drivers.

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成