PoE (パワーオーバーイーサネット)
PoE
MPSのPoE (パワーオーバーイーサネット) ICはイーサネット・ケーブルを介して電力供給が必要なアプリケーションに対して、簡単な設計、シンプルなBOM、高効率を実現します。また、設計の開始から最終的なシステムテストまで、強力な設計のサポートも行います。当社のPSE (給電機器) およびPD (受電デバイス) 製品の完全な製品ラインは、13W (IEEE802.3af) から71.3W (IEEE802.3bt) までの電力に対応できます。
最適化されたPSRフィードバック
シンプルなBOM
低いトランスコスト、補助巻線なし
高効率用低インピーダンス
高度な統合
完全に統合されたPD + DC/DC
最小限の外付け部
簡単なレイアウト
強力な設計サポート
図解
PCBレイアウト
トランス選択ガイド
革新的な設計、
パッケージ技術を活用
MPSのPoE (パワーオーバーイーサネット) 製品ファミリには、業界をリードする電力密度により、家庭用、オフィス用、工業用および交通監視システム向けに、最大40W以上までのエンドツーエンドソリューションを提供する幅広いポートフォリオがあります。MPSの多くの製品はパワーコンバータやコントローラと同様に、IEEE 802.3af/atやより電力の必要なアプリケーションに対応するため、PoEインタフェースをひとつのパッケージに封入しています。
MPSはまた、スタンドアロンのパワーコンバータ / コントローラ同様、スタンドアロンのPoEインタフェースICも提供しています。MPSの業界をリードする一次側調整 (PSR) フライバックコンバータは、フォトカプラを不要とし、サイズとコストを削減します。MPS独自のBCDプロセス、革新的な設計、およびパッケージング技術は、製品の使い勝手を向上します。プログラム可能なソフトスタート、周波数、UVLO、イネーブルのヒステリシスは、カスタム化を簡単にします。搭載されている軽負荷時のパルススキッピングモードは、すべてのパワーデリバリレベルにおいて、MPSのPoE製品を高効率にします。これはまた、放熱が少なく熱設計が容易で、努力が必要ないということを意味します。MPSのソリューションは、アクセスポイント、VoIP電話、逆給電、セキュリティカメラ、PoEスイッチ、およびモデム機器といった多くのPoE標準に見合う電力と柔軟性を提供します。
PoE 関連寄稿文
PoE 関連ビデオ
パワーオーバーイーサネット ガイド
MPSは、PSEコントローラ、PDコントローラ、DC/DCコンバータ、DC/DCコンバータを統合したPDコントローラなど、幅広いPoE製品を提供しています。これらの製品は、IEEE802.3afからIEEE802.3btまでのIEEE標準を満たす完全な電力レベル設計を実現できます。当社の実証済みの製品は、IP電話、ワイヤレスアクセスポイント、監視カメラ、ネットワークスイッチ、産業用IoT機器、5GスモールセルなどのPoE (パワーオーバーイーサネット) アプリケーションに幅広く適用できます。
このガイドの内容 :
- アプリケーションと PoE標準の進化
- パワーオーバーイーサネットの電力分類
- MPS PoE製品選択ガイド
- MPSのパワーオーバーイーサネット ソリューションが選ばれる理由
MP8030
DC/DCコントローラを統合した完全統合型 802.3bt POE PD
MPSの完全統合型802.3af / at / bt PoE PDインタフェースデバイスは、高効率フライバック / フォワードコントローラを統合しています。これらのPDインタフェースには、検出、5つのイベント分類、設定可能な突入電流および動作電流制限など、IEEE802.3af / at / btのすべての機能が備わっています。また、≤51W (クラス6) アプリケーション用の100V/0.3ΩのホットスワップMOSFETとGATE1ドライバも統合されており、高電力アプリケーション (>51W) の効率を高めます。GATE2ドライバは、従来のダイオードOリングを置き換える外付け低RDS(ON) NチャネルMOSFETに対応し、アダプタから電力を供給する際のダイオードでの大きな電力損失を回避できます。


アカウントにログイン
新しいアカウントを作成