デルタ・シグマ A/Dコンバータ

デルタ・シグマA/Dコンバータ

MPSは、工業用X線およびコンピュータ断層撮影 (CT) アプリケーション用に最適化されたMDC91128ファミリを始めとして、さまざまなアプリケーションの要件を満たすように調整されたデルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ・デジタルコンバータ (ADC) のファミリを提供します。MPSの製品は、卓越した20ビットのパフォーマンスと高い機能集積レベルを兼ね備えており、多チャネル数のイメージングシステムをサポートしています。


広いダイナミックレンジ: 低ノイズ性能と設定可能なフルスケール入力範囲
密度: 高いチャネル数により、大規模な同時サンプリング・イメージングシステムが可能
設計のシンプル化: 内蔵データバッファとデイジーチェーンにより、柔軟なデータ・インタフェースを提供
USB Compatible
Fully-integrated FETs 10-65W

High Integration
Space constrained
low-power wearables
Superior Performance
High integration
for multiple USB ports