USB

試作に最適
すべての部品が個別購入可能
mEZs91202A-USB
いますぐ使えるUSB DC/DC電源: mEZS91202A
最大95%効率
DIY: 回路図、BOM、設計ファイルを提供

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
グレード
MPS
Open Frame
いいえ
Internal
Line Drop Compensation
Over-Current Protection (OCP)
Synchronous or Non-Synchronous Operation
SiP
45x13
89x54
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
mEZS91603A

デュアル60W USB PDチャージャソリューション

MPSから購入 Open Frame 9 16 21 3 420 いいえ Internal Synchronous or Non-Synchronous Operation SiP 89x54 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/complete-solution-boards/mezs91603a.html
mEZS91202A

36V、5V出力、2.5A、USBチャージャ

MPSから購入 Open Frame 7 36 5 1 350 いいえ Internal -40 Line Drop Compensation, Over-Current Protection (OCP) SiP 45x13 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-modules/mezs91202a.html
他の該当製品型番はありません