3D (XYZ) 位置センサ

3D (XYZ) 位置センサ

MPSの3次元センサは、3次元 (X、Y、Z) 磁場の方向と強さを検出します。磁場範囲は±50mtから±250mTまでスケーリング可能です。システムキャリブレーションのために、オンチップ温度センサはチップ温度に関する情報を提供します。MPSの3Dセンサーは温度と磁場の情報をデジタル化し、I2CまたはSPIインターフェースオプションを介して通信します。低消費電力動作と組み合わせた費用対効果の高い小型フットプリントにより、これらのセンサは電気メータのタンパー検出や、ノブ、ボタン、ジョイスティックなどのリニアまたは角度測定アプリケーションに理想的なソリューショになります。


3D、線形、角度回転の測定に最適
3D(X、Y、Z)磁界の方向と強度を検出
低消費電力、シャットダウンモードで25nA未満
I2CまたはSPIインターフェイスで提供されるXYZ部品
小型のTSOT23-6パッケージで提供


参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
パッケージ(mm)
Features
グレード
Isolated
Load Current (A)
Rds(on) (mΩ)
Special Features
Vac (min) (V)
Data Length
Interface
Supply Voltage (V)
Supply Current (mA)
Sensing Range (mT)
Conversion Time (μs)
Temperature Range (°C)
MPSafe
MPL
Product URL
パッケージ(mm)
Features
グレード
Isolated
Load Current (A)
Rds(on) (mΩ)
Special Features
Vac (min) (V)
Data Length
Interface
Supply Voltage (V)
Supply Current (mA)
Sensing Range (mT)
Conversion Time (μs)
Temperature Range (°C)
MPS
TSOT23-6
12-Bit
I2C
SPI
3 to 3.6
46nA to 2.5
±150
40
-40 to +125
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MV300
I2CおよびSPIデジタル出力付き3D磁気センサ
MPSから購入 TSOT23-6
  • 3D (X、Y、Z) 磁気検知
  • ±150mTの磁場範囲
  • 12ビットデータ長
  • リフレッシュレート20kHzで0.2mT RMSノイズ(X、Y) および0.1mT RMSノイズ (Z)
  • 内蔵温度センサ
  • チャネルあたり40μsの変換時間
  • ホスト制御モードでのユーザー要求に応じたデータ更新
  • 自動サンプリングサイクル (ASC) モードで選択可能な更新レート
  • デジタル読み出しおよびチップ構成用のI2Cインターフェイスまたはシリアル・ペリフェラルインターフェイス
  • 測定状態で3.3V供給、2.5mA電流消費
  • パワーダウン状態での消費電流は30nA
  • -40°C〜+125°Cの動作温度範囲
  • TSOT23-6パッケージで提供
12-Bit SPI, I2C 3 to 3.6 46nA to 2.5 ±150 40 -40 to 125 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mv300.html
他の該当製品型番はありません