MA700シリーズ: 低遅延、非接触磁気角度センサ

非接触、低遅延、ホールベースの磁気角度センサ製品ファミリ

MA700 シリーズは、10ビットから14ビットの解像度の6つのホール技術ベースのセンサで構成されています。これらのICエンコーダは、さまざまなモータ・アプリケーションにおける組み込みモーション制御およびモータ・フィードバック・ループ管理に理想的なモーション制御方式です。小型の3mm x 3mm QFNパッケージと複数のインターフェース・オプションにより、最高水準のシステム設計の柔軟性を提供します。機能は次のとおりです。

  • 軸上または軸外に配置可能
  • 工場出荷時書き込みのため、システム内でのキャリブレーションの必要なし
  • SPI、ABZ、SSI、PWM など、すべてのモータ要件を満たす複数のインターフェース・オプション
  • 診断用にプログラム可能な磁場検出
  • MA732 および MA734は、分解能と帯域幅が調整可能
MA702、 MA704、MA710、MA730などがあります。