最小の絶縁型リニアホール効果電流センサ : MCS1806
コンパクトなSOIC-8パッケージでクラス最高の絶縁と動作電圧
このリニアホール効果電流センサは3kVRMSの最小絶縁電圧と500VRMSの最大動作電圧を供給します。MCS1806は、高度な絶縁を必要とするさまざまなアプリケーション向けに設計されており、モータなどの他のアプリケーションに近接している場合に漂遊磁場の影響を受けません。高度に統合され、必要な外部部品の数が最小限ですみ、市場で最小の絶縁ソリューションサイズで構成されています。低抵抗の一次導体により、高精度のホール効果センサを搭載したセンサICの近くに電流を流すことができます。さらに、MCS1806 は、0.9mΩの低い一次導体で最大 ±50Aまで検出するため、広い安全動作領域で高い効率を実現します。
特徴 :
- UL認証
- ピン間で互換のあるSOIC-8ソリューションを超える性能向上
- SOIC-8パッケージで提供
- スピニングカレント技術による安定した低いオフセット実現
- 全温度で±5A~50Aの電流を2.5%以内で測定
- ピークサージ電流仕様機能
関連製品の詳細ページ :
Log in to your account
新しいアカウントを作成する