MA800ファミリ: HMIノブ、ダイヤル、およびボタン用の磁気角度センサ

 

柔軟なインタフェースオプションを備えた小型ICEncoderTMソリューション

磁気角度センサのMA800、MA820、MA850ファミリは、小さな3mm x 3mmQFNパッケージに完全なソリューションを搭載しています。SPI、SSI、ABZ、PWMなどのさまざまな出力インタフェースは、設計の柔軟性とさらなる親和性を提供します。

特長

  • 摩耗のない長寿命のための非接触センシング 
  • 8ビット分解能の絶対角度エンコーダ
  • 0°から360°の真の絶対角度出力
  • プログラム可能なしきい値を使用したプッシュプル検出
  • 摩耗のないカプセル化駆動

関連製品の詳細ページ