大電流監視と高絶縁アプリケーション用の電流センサ
市場で最小の絶縁直接検知ソリューションサイズ
MPSのMCS18xx電流センサシリーズは、大電流の一次側と低電圧側の間に大電流監視と高絶縁電圧の組み合わせを必要とするアプリケーションに理想的な、小型で単一のICソリューションを提供します。これらのアプリケーションには、位相インバータ、ソーラーパネル、無停電電源装置、電化製品および白物家電、AC/DC電源制御などが含まれます。この電流センサファミリは、必要な部品が少なく、フットプリントが小さく、設計が容易なため、シャントやインダクタソリューションなどの既存の電流検出設計オプションよりも小さく、費用対効果が高くなります。
特長:
- 5A〜50Aまでの広い双方向の検知範囲
- 熱および電力効率のための非常に低い0.9mΩ 一次導体抵抗
- 2200Vの絶縁
- 追加部品が必要ありません
- 業界標準のSOIC-8パッケージを表面実装PCB上に配置できます
関連製品の詳細ページ
※日本語字幕は、上部YouTube画面内ナビゲーションの「設定」->「字幕」からお選びいただけます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成