ブラシレスDCモータ用磁気角度センサ

 

BLDCブラシレスDCモータ用磁気角度センサ

このビデオでは、MPSのMagAlpha磁気角度センサを紹介します。ブラシレスDCモータ制御アプリケーションで使用される光学式エンコーダやホールセンサを代替します。MagAlphaセンサの解像度、精度、速度は、より高価な光学式エンコーダーに匹敵し、その小さなサイズと柔軟性により、以前のテクノロジーでは不可能だったソリューションが可能になります。

MagAlpha BLDCモータ・ドライバ

MP6532

MA300