MA102 / MA302 : BLDCモータ転流用の12ビットコンパクト角度センサ
BLDCモータ用の磁気角度センサが従来の3ホールスイッチを代替
MagAlpha MA102およびMA302シリーズは、電動工具、ファン、白物家電、車載用途など、ブロック転流ブラシレスDC (BLDC) モータのディスクリートホールスイッチに代わるものです。これらのセンサは、小さなQFN (3mm x 3mm) パッケージで提供され、非常にコンパクトな設計に必要な柔軟性を提供します。たった一つのMA102またはMA302に変更するだけで、個別のターゲットマグネットを必要としないため、ボードスペースが最大70%削減されます。
機能
- 単一のICおよびUVW信号出力が3つの個別のホールスイッチを代替
- トルク、位置、速度制御用の12ビット絶対角度出力
- 簡単な位相整列のためのプログラム可能なゼロ設定
- 直接ロータ検出が可能 (ターゲットマグネットなし)
- ファームウェアの変更は必要なし
関連製品の詳細ページ
Log in to your account
新しいアカウントを作成する