- MPQ4425C-AEC1
MPQ4425C-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Vout (max) (V)0.87 x VIN
- Open LED ProtectionYes
- TypeBuck
- Iout (max) (A)1.5
- Vfb (V)0.2
- fsw(最大)(kHz)2200
- Iq (mA)0.6
- Ishutdown (µA)12
- Rds(on) (mΩ)90/60
- SyncYes
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-13 (2.5x3)
MPQ4425Cは、パワーMOSFETを内蔵した、高周波、同期整流、ステップダウンスイッチモード白色LED (WLED)ドライバです。これは、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、4V~36V の広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大1.5Aの連続出力電流 (IOUT) 電圧を実現するコンパクトなソリューションです。
同期整流モードは、IOUT の負荷範囲全体で高効率を提供します。電流モード制御は、高速過渡応答を提供し、ループの安定性を向上します。豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP) とサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ4425Cは、標準の外付け部品を最小限の数に抑え、超小型のQFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 幅広い車載用LEDアプリケーション向けに構築:
- 4V〜36Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大1.5Aの連続LED電流 (ILED)
- 最小100Hz調光周波数 (fDIM) によるパルス幅変調 (PWM) 調光
- 熱機能を向上する高性能:
- 90mΩと60mΩの低オン抵抗 (RDS(ON))、パワーMOSFET内蔵
- 0.195Vの基準電圧 (VREF)
- 高効率を実現する同期モード
- EMCとEMIの低減 :
- 2MHzのデフォルトスイッチング周波数 (fSW)
- 豊富な保護機能:
- LEDの短絡、LED開放、およびサーマルシャットダウンの故障表示
- バレー電流検出による過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン
- その他の機能:
- 強制連続導通モード (FCCM)
- 内部ソフトスタート (SS)
- CISPR25 Class 5準拠
- QFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
入手可能な製品番号
MPQ4425CGQBE-AEC1-Z MPQ4425CGQBE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4425C-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
車載エクステリア用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
車載ライティング用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ76401FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 800mA/Channel LED Matrix Manager with UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76200FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 6A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7250-AEC1製品3チャネル、200mA、リニアLEDドライバ、サーマルシェアリング、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7270-AEC1製品3V to 40V, 4A, Boost LED Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76301FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 16-Channel, 100mA Smart Linear LED Driver with Digital AFCTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7227-AEC1製品24チャネル、100mA、デジタル適応型フィードバック制御 (AFC) 付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7260-AEC1製品36V、15AのピークISW、外部ライティング向け設計、ローサイドMOSFET内蔵昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7232-AEC1製品36V, 6A, Synchronous Buck Infrared LED Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7222-AEC1製品CANインタフェース付き、24チャネル、100mA/Ch電流源ドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76400FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76300FS-AEC1製品MPSafe™、24チャネル、100mA、デジタルAFC付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
MPSCHOLAR
車載ディスプレイシステムの電源管理MPSCHOLAR自動車業界は間違いなくデジタル進化の影響を感じており、運転手と乗員の両方に情報を提供する方法を変革しています。最近の自動車は、従来のアナログダイヤルやインジケータから、ダイナミックで多機能かつインタラクティブな表示システムへと移行しています。これらの技術革新は、車内のユーザーエクスペリエンスと美観を向上させるだけでなく、ナビゲーション、安全性、エンターテイメントにおいても重要な役割を果たします。車載ディスプレイシステムの主な種類については、次のセクションで説明します 以前、従来の自動車のダッシュボードには、速度計、タコメータ、燃料計、温度計など、さまざまなアナログゲージが備わっていました。デジタルまたはハイブリッド (アナログとデジタルの組み合わせ) インタフェースに進化した最新のインストルメントクラスターディスプレイにより、より多用途でカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスが提...
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成