MPQ76233FS-AEC1
MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ76233FSGRE-xxxx-AEC1-Z MPQ76233FSGRE-xxxx-AEC1-P MPQ76233FSGRE-0000-AEC1-Z MPQ76233FSGRE-0000-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ76230FS-AEC1 アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
MPQ76230FS-AEC1は、車載用ドライバ・モニタリングシステム (DMS) および乗員モニタリングシステム (OMS) 向けのアイセーフティ機能を搭載した赤外線 (IR) LED / VCSELドライバです。このデバイスは、昇圧段と降圧段を組み合わせて、最大10Aのピーク出力電流 (IOUT) を使用して IR LED / VCSELストリングを駆動します。入力ロードスイッチは、入力電流 (IIN) を1.5Aに制限することができ、ドライバはPoC (Power over Coaxial) DMSアプリケーションに最適です。
MPQ76230FS-AEC1は、最低10Hzのパルス幅変調 (PWM) 調光周波数に対応し、30fps、60fps、120fpsの調光と互換性があります。MPQ76230FS-AEC1は、降圧段で420kHzまたは2.2MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW) オプションを持った、固定周波数帯域制御を使用しています。事前昇圧段も、設定可能な420kHzまたは2.1MHzの固定周波数を使用して、降圧入力電圧 (VIN) を使用しています。
アナログ-デジタルコンバータ (ADC) を内蔵し、VIN、昇圧出力電圧、LED電流(ILED)、出力電圧 (VOUT)、およびジャンクション温度 (TJ) をモニタします。I2C デジタルインタフェース経由で設定可能な保護機能には、調光オン時間制限、FPS調光制限、LEDのGND短絡およびバッテリー短絡保護、LED開放保護、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、および熱警報 / サーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。障害および診断データを読み取ることができ、そのような状況ではオープンドレインのフェイルセーフ (/FS) ピンがLowにアサートされます。
MPQ76230FS-AEC1 は、ASIL-Cハードウェア評価に準拠しています。組み込み自己診断 (BIST) のような安全機構が高い診断カバレッジを提供し、システムが目標のASILの評価を達成するのを助けます。この部品はMPSの高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスの下で開発されており、ISO 26262ガイドラインに沿っていることが独立機関に認定されています。
MPQ76230FS-AEC1は、最小限の数の標準外部部品を必要とし、省スペースのQFN-21 (4mm x 4mm) ウェッタブルフランクパッケージで提供されます。また、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成