バックライト

MPSは、さまざまなサイズのLEDディスプレイ・アプリケーション向けに、マルチチャネルおよびマトリクスドライバ・ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。MPSの高集積LEDドライバは、先進的なパッケージングを採用することで熱設計を容易にし、多様なアプリケーションシナリオに対応する柔軟な調光方法とより深い調光比率を実現しています。

完全なLCD大ソリューション

柔軟な調光手法

深い調光率

 

熱性能
高効率なパッケージ技術
設計の最適化
広い調光率と独自の制御法
高いEMI性能
可聴ノイズ無し

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Applications
Dimming (Output)
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Applications
Dimming (Output)
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPS
Backlight
A-Dim
Mix-Dim
P-Dim
Smart-Dim
Boost
Boost/SEPIC
SEPIC
1
4
6
8
QFN-20 (3x4) WF
QFN-24 (4x4)
SOIC-16
SOIC-20
TQFN-24 (4x4)
TSOT23
TSSOP-28EP
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ3387L

ステップアップ、6ストリング、最大45mA / ストリング、アナログおよびPWM調光を組み合わせた白色LEDドライバ

Smart-Dim Boost 6 3 25 50 1250 TQFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3387l.html
MP1488

2.5V~6Vの入力電圧、昇圧型白色LEDドライバ

P-Dim Boost 1 2.5 6 25 1300 TSOT23 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp1488.html
MPQ3386

産業グレード、50V、6ストリング白色LEDドライバ

P-Dim Boost 6 4.5 25 50 1250 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3386.html
MP3398D

4ストリング、最大350mA/ストリング、ステップアップ、アナログおよびPWM調光付き白色LEDコントローラ

P-Dim, A-Dim Boost 4 5 28 500 SOIC-16, SOIC-20 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3398d.html
MP3376

I2Cインタフェース付き、8チャネル、同期整流、昇圧型LEDドライバ

P-Dim, A-Dim, Smart-Dim Boost 8 2.7 30 36 2400 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3376.html
MP3376A

I2Cインタフェース付き、8チャネル、同期整流、昇圧型LEDドライバ

P-Dim, A-Dim, Smart-Dim Boost 8 2.7 30 37.5 2400 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3376a.html
MP3371

I2Cインタフェース付き、8チャネル、同期整流、50V、昇圧型白色LEDドライバ

P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost 8 2.7 30 45 1200 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3371.html
MP3372

I2Cインタフェースと位相シフト機能付き、チャネル、同期整流、50V昇圧、白色LEDドライバ

P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost 8 2.7 30 45 1200 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3372.html
MPQ3369-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大100mA/チャネル、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3369-aec1.html
MPQ3367-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3367-aec1.html
MPQ3364-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、4チャネル、最大150mA / チャネル、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 36 45 2200 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3364-aec1.html
MPQ3367A-AEC1

15000:1調光比およびI2Cインタフェース付き、低EMI、6チャネル、最大150mA/CH、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3367a-aec1.html
MPQ3359-AEC1

高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 40 50 2200 QFN-20 (3x4) WF 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3359-aec1.html
MPQ3359A-AEC1
1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 40 50 2200 QFN-20 (3x4) WF 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3359a-aec1.html
他の該当製品型番はありません