MP3376A
入手可能な製品番号
MP3376AGR-xxxx-P MP3376AGR-xxxx-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV3376-R-00A I²Cインタフェース付き、8チャネル、同期整流式、昇圧WLEDドライバ
MP3376は、タブレットやノートブックのバックライトアプリケーションでLCDパネル用のWLEDアレイを駆動するように設計され、8つの電流チャネルを備えた同期整流式昇圧コンバータです。
MP3376は、ピーク電流モードとPWM制御を使用して昇圧コンバータの調整を維持します。MP3376は、標準のI2Cデジタルインタフェースを採用して、動作モード、スイッチング周波数、各チャネルのフルスケール電流、同期または非同期モード、調光モードとデューティ、およびさまざまな保護のしきい値を設定します。
MP3376は、小さなオン抵抗で、高効率なスイッチングMOSFETを備えています。さらに、同期整流器により、PCBサイズとトータルのBOMコストを節約します。
MP3376は、QFN24の (4mm X 4mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成