MP1488
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Vout (max) (V)25
- Channels1
- Isw Limit (A)0.8
- fsw(最小)(kHz)1300
- fsw(最大)(kHz)1300
- TopologyBoost
- Power MOSFETIntegrated
- Dimming (Output)P-Dim
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSOT23
- Typical LCD Screen SizesSmall (<10")
- Iq (mA)0.69
- Ishutdown (µA)0.1
- Vfb (V)0.104
- Rds(on) (mΩ)500
MP1488は、5Vのシステムレールから最大27個の白色LED (各9ストリングで3つの白色LED) を駆動するように設計されたステップアップコンバータです。MP1488は、電流モードの固定周波数アーキテクチャを使用してLED電流を調整します。この電流は外付け電流検出抵抗を通じて測定されます。フィードバック電圧が104mVと低いため、電力損失が低減され、効率が向上します。OVピンは出力電圧をモニタし、もし開回路状態による過電圧状態が存在するとコンバータをオフにします。MP1488には、低電圧誤動作防止機能、電流制限、およびサーマル過負荷保護が含まれており、出力が過負荷時の損傷を防ぎます。MP1488は、小型で6ピンのTSOT23パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.5V〜6Vの入力電圧範囲
- パワーMOSFET内蔵
- 5V入力で最大27個の白色LEDを駆動
- 最大92%の効率
- 1MHz以上の固定スイッチング周波数
- オープン負荷シャットダウン
- 104mVの低いフィードバック電圧
- ソフトスタート / PWM調光
- UVLO、サーマルシャットダウン
- 800mA電流制限搭載
- TSOT23-6パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP1488DJ-LF-P MP1488DJ-LF-Z MP1488DJ-LF
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP1488 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
バックライト製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
DC/DCライティングとバックライト製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
セットトップボックス (STB)アプリケーションセットトップボックス(STB)および同様の機器は、さまざまな入力ソースからテレビに信号を送受信します。エンターテインメントテクノロジーが次第にスマートになり、コンパクトで効率的になるにつれて、プロバイダには、ユーザーフレンドリーで費用効果の高い設計で長期的な信頼性と低消費電力を実現するという課題があります。最近のスマート機器の急増と消費者の期待の高まりにより、セットトップボックスでの効率的な電力管理がこれまで以上に重要になっています。 MPSの広範なソリューションには、レギュレータ、コンバータ、ドライバ、アンプ、コントローラと同期整流器が含まれます。これらの革新的な製品は、信号チェーンの性能を最適化するのに役立つ高密度と低損失を実現します。これらを一緒に使用すると、設計プロセスが簡素化され、信頼性が高くフレキシブルなセットトップボックス設計が可能になり、最高の性能が得られます。 MPS...
-
APPLICATION
ミシンアプリケーション特に大規模な産業および工場用途で使用されるミシンには、高い需要と生産時間の短縮に対応するため、高速で正確なモータ・ドライブ制御が必要です。工場がよりスマートになり、自動化された機器を使った製造力の増加が求められているため、ミシンの設計ではより小さなサイズでより多くの機能を提供する必要があります。コストを抑え、機械の寿命を延ばすには、低消費電力と高いエネルギー効率も必要です。そしてもちろん、危険な状況や生産の遅れを避けるためには安全機能が重要です。 MPSのレギュレータ、LEDドライバ、整流器、コンバータ、およびモータ・ドライバは、小さなパッケージサイズで卓越したシステム性能と最高の効率を提供します。これらには、動作の安全性と信頼性を確保するために、熱管理などの多様な保護機能が搭載されています。 費用効果が高く省スペースであるMPSの電源ソリューションは、設計プロセスをシンプルにして、高...
-
APPLICATION
ポータブルPOSアプリケーションポータブルPOSは、支払い方法の変更と顧客の期待の高まりの中で、高速で安全な決済を提供することを任務としています。精算時間を短縮するには、高い信頼性、長いバッテリー寿命、使いやすさ、および迅速な処理速度が必要です。小売およびサービスがオンライン商品およびサービスプロバイダとますます競合するにつれて、効率と利便性はかつてないほど重要になっています。ワイヤレス接続や非接触型決済オプションなどの新機能には、端末のサイズを大幅に増やすことなく、さらに優れたセキュリティと効率が必要です。つまり、新しいポータブルPOSの設計は、便利な使用法を維持しながら、最先端の支払いの革新に適応するために柔軟性を持つ必要があります。 MPSの包括的なソリューションポートフォリオには、コンバータ、チャージャ、レギュレータ、コントローラ、整流器、保護および監視回路、バックライトドライバ、モータ・ドライバ、およびスイッ...
-
APPLICATION
インクジェット / レーザープリンタアプリケーションインクジェットおよびレーザープリンタでは、新規設計時により多くの機能が組み込まれています。これらのプリンタは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく印刷できるだけでなく、超低待機電力の必要性が高まっており、エネルギー消費を減らす省エネトレンドに対応できる必要があります。消費者の期待の高まりにより、設計者はシステム機能を拡張し、速度を上げ、より小さなサイズでより高い信頼性と精度を実現するというプレッシャーを感じています。ワイヤレスおよび有線接続、組み込み処理および安全機能、便利なユーザーインタフェースも、新しいプリンタ設計時に搭載する先進機能リストの上位です。 MPSのモータ・ドライバ、USBスイッチ、レギュレータ、コンバータ、整流器、監視回路、WLEDドライバ、およびLCD電源により、高度に機能統合された最新のインクジェットおよびレーザープリンタの設計がこれまでになく簡単になります。...
-
APPLICATION
MFPアプリケーションMFP (多機能プリンタ、複合機) は通常、ひとつのコンシューマ機器で印刷、スキャン、コピー、および場合によってはより多くの機能を提供します。 インクジェットプリンタとレーザープリンタはどちらも、より多くの機能、より簡単なワイヤレス接続、よりスムーズなユーザーインタフェースを新規の設計に取り入れています。 これらのオールインワンプリンタは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく印刷または画像化できる必要があり、省エネの傾向により、超低待機電力の必要性が高まり、エネルギー消費が少なくなっています。MPSのLCD電源、WLEDドライバ、コンバータ、整流器、ブラシレスおよびブラシ付きモータ・ドライバ、およびステッピング・モータ・ドライバを使用すれば、高度に機能統合された効率的なMFPの設計がこれまでになく簡単になります。 これらの製品はBOMと総ソリューションコストを削減しながら、モータと速...
-
PRODUCT CATEGORY
バックライト用ドライバ (白色LED)製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ3368-AEC1製品8-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP3317製品6-Channel, 160mA, 34V, Boost WLED Driver for VR with I2C Interface
-
PRODUCT
MP3359C製品1/2/3/4-Channel, Max 160mA/Ch, Boost WLED Controller with High Dimming Ratio
-
PRODUCT
MPQ3365-AEC1製品4-Channel, Max. 150mA/Ch, Boost WLED Driver with 15000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3365A-AEC1製品5-Channel, Max 150mA/Ch, Boost WLED Driver with 15000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3366C-AEC1製品6-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359C-AEC1製品1/2/3/4-Channel, Max 160mA/Ch, Boost WLED Controller with High Dimming Ratio, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP3312製品TPS61163とピン互換、2.7VIN~5.5VIN、38V VOUT、デュアルチャネル、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3387L製品タブレットおよびノートブックPC用スマート調光機能付き、6ストリング、50V出力、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP24833-A製品電流モード動作によるステップダウンに適した3A、55V、白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3359製品高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3314A製品6チャネル、80mA、50V、I2Cインタフェース付き昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP24881製品PWMおよびアナログ調光機能付き、60V、1.1A、同期整流ステップダウンLEDドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成