LEDフラッシュドライバ

MPSのLEDフラッシュドライバは、調整可能なスイッチング周波数、設定可能な電流制限、高電流精度、NTC検出、ICデジタルインタフェース、および小型PCBサイズを実現する先進的なCSPおよびQFNパッケージなど、柔軟な特性を提供します。

シングルまたはデュアルチャネル

最大2Aプログラマブルフラッシュ電流

小型のCSPおよびQFNパッケージ

 

Thermal Performance
High efficiency
packaging technology
Optimize Designs
Wide dimming ratio
and proprietary control method
High EMI performance
No audible noise

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Applications
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Applications
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPS
QFN-16 (3x3)
WLCSP-20 (1.6x2)
WLCSP-9 (1.7x1.7)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP3214

500mA LEDカメラフラッシュ

MPSから購入 2.7 5.5 0.5 QFN-16 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3214.html
MP3336

2 x 2A、昇圧型白色LEDカメラフラッシュドライバ

MPSから購入 2.7 5.5 5.5 4 WLCSP-20 (1.6x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3336.html
MP3336A

2A/Ch、I2Cインタフェース付き、デュアルチャネル、フラッシュLEDドライバ

MPSから購入 2.7 5.5 5.5 4 WLCSP-20 (1.6x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3336a.html
MP3331

スマートフォンカメラフラッシュ用、2A、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 2.7 5.5 2 WLCSP-9 (1.7x1.7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3331.html
他の該当製品型番はありません