JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
6V~36V、ステップダウン、白色LEDドライバ
5V~36Vの広い動作入力幅、ヒステリシス制御、LED短絡保護付き、3A、LEDドライバ
LED開放保護およびLED短絡保護付き、ハロゲン代替、最大5W、昇降圧型白色LEDドライバ
6V~45V入力、降圧型LEDドライバ、MP2489の低コストバージョン
ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V、1A入力、降圧型白色LEDドライバ
2.5A、55V、プログラム可能な周波数LEDドライバ
200KHz、55V、2A、LEDドライバ
ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V、1A、降圧型LEDドライバ
ヒステリシス制御付き、80V、1A、降圧型白色LEDドライバ
80V、0.5A、ヒステリシス電流制御付きハイサイド降圧型ドライバ
100V入力、1A、ハイパワーLEDドライバ
1.2A、24V、1.4MHz、降圧型白色LEDドライバ
2A、1MHz、最大97%効率、同期整流降圧型LEDドライバ、アナログ調光のみ
2A、1MHz、最大97%効率、同期整流降圧型白色LEDドライバ、アナログおよびPWM調光
24V、2A、1MHz、高効率、SOT583パッケージの同期整流式ステップダウンLEDドライバ
6V~36V、1A入力、ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き降圧WLEDドライバ
55V、1A、LEDドライバ
ヒステリシス制御付き、100V、1A、降圧型白色LEDドライバ
3A、55V、白色LEDドライバ
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成