MP24895A
入手可能な製品番号
MP24895-AGH-Z MP24895-AGH-P
P&Zの意味 
関連商品
EV24895-J-00A ステップダウン白色LEDドライバ評価ボード
EV24895-J-00Aは、9V~30Vの広い入力電圧から高輝度LEDを駆動するためのヒステリシス電流制御モードで設計された降圧コンバータであるMP24895GJの評価ボードです。
MP24895は、LED電流を調整するためにヒステリシス制御方式を採用してます。さらに、この制御方式は、ループ補償なしで最適な回路の安定化と非常に速い応答時間を実現します。高精度のLED電流は、外部のハイサイド電流検知抵抗器を通じて測定されます。平均電圧が100mVと低いため、電力損失が低減され効率が向上します。
MP24895は、EN / DIM ピンでPWMとアナログ調光を同時に実行します。MP24895には、低電圧誤動作防止機能および熱過負荷保護が含まれており、出力が過負荷時の損傷を防ぎます。
EV24895-Q-00A
ステップダウン白色LEDドライバ評価ボード
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成