- HFC0500
HFC0500
Session textval
Session Titefor popup
- Typical Pmax (W)120
- TypeController
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- fsw(最大)(kHz)65
- Control MethodFixed Frequency
- Vbr (V)700
- VCC(最大)(V)30
- パッケージ(mm)SOIC8-7
- グレードCatalog
- Power Range DefinedNo
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackYes
- Pout (max) (W) (Recommended)120
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETはい
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Vin (min) (V) AC85
- Vin (max) (V) AC305
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Flyback Control TypeSecondary
HFC0500は内部にスロープ補償をもつ固定周波数の電流モードコントローラです。これは、中電力、オフライン、フライバック、スイッチモード電源用に特別に設計されています。HFC0500はグリーンモードの高効率コントローラです。軽負荷時には、コントローラはピーク電流の動きを止め、スイッチング周波数を25kHzまで下げて優れた軽負荷効率を提供します。負荷が非常に軽い場合、コントローラはバーストモードに入り、非常に低い待機時電力消費を実現します。HFC0500は周波数ジッタリングを提供し、伝導ノイズによって生成されるエネルギーの放散を助けます。HFC0500は過電力補償機能を採用し、ローラインとハイライン間の過電力保護ポイントの差を縮小します。HFC0500には、入力プラグが抜かれたときにXコンデンサを放電するXコンデンサ放電機能もあります。これは無負荷電力を下げるのを支援します。HFC0500は、サーマルシャットダウン (TSD)、VCC低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過負荷保護 (OLP)、過電圧保護 (OVP)、停電保護などの複数保護を備えています。HFC0500は、SOIC8-7Aパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 内部スロープ補償を備えた固定周波数電流モード制御
- 軽負荷時に25kHzまで下げる周波数フォールドバック
- 待機時消費電力を低く抑えるバーストモード、EuP Lot6に準拠
- EMI特性を軽減する周波数ジッタ
- Xコンデンサ放電機能
- 調整可能な過電力補償
- 内部高電圧電流源
- ヒステリシス付きVCC 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- HV上の停電保護
- プログラム可能な遅延による過負荷保護
- サーマルシャットダウン (ヒステリシス付き自動再起動)
- タイマーでの外部過電圧保護 (OVP) および過熱保護 (OTP) 用のラッチオフ
- Vcc過電圧保護用のラッチオフ
- 短絡保護
- プログラム可能なソフトスタート
入手可能な製品番号
HFC0500GS-P HFC0500GS-Z HFC0500GS
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HFC0500 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
バーコードスキャナアプリケーションバーコードスキャナは長い間小売および運送システムに不可欠でしたが、手早い精算、注文、および配達時間に対する消費者の期待の高まりにより、バーコードスキャナはこれまで以上に重要になっています。 レジ待ちの行列から倉庫の注文処理にいたるまで、バーコードスキャナは、便利なユーザーインタフェースと高効率を備え、高速で接続され、安全性が高いことが期待されています。 MPSの電源ソリューションには、Eヒューズ、レギュレータ、アダプタ、チャージャ、モジュール、LEDドライバ、バッテリー保護、およびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、使いやすく信頼性の高いバーコードスキャナの設計に必要です。MPSのすべての製品は、最小のパッケージで可能な限り最高の効率を提供するように設計されており、スペースを節約し、設計をシンプルにします。 MPSの費用効果の高いソリューションは、最善の選択肢です。
-
PRODUCT CATEGORY
2次側レギュレーション製品カテゴリ -
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
HFG612製品High-Frequency Flyback Regulator with Integrated GaN HEMT and Current Sensing
-
PRODUCT
HF830-30製品800V, Quasi-Resonant, EMI-Optimized, Offline Switching Regulator with Low Standby
-
PRODUCT
MPXG2101製品NovoOne Family of All-In-One SRZVS Flyback Regulators
-
PRODUCT
HF1070製品1700V SiC, Quasi-Resonant Flyback Regulator
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
ARTICLE
フライバックコンバータのフィードバックループ補償器を設計する方法寄稿文フライバックコンバータは、その汎用性、設計の容易さ、低コストにより、パワーエレクトロニクスで最も広く使用されているトポロジーの1つになりました。その構造は、3つの基本トポロジーの1つ、具体的には昇降圧トポロジーから派生しています。ただし、昇降圧型コンバータとは異なり、フライバックトポロジーでは、電圧出力を入力電源から電気的に絶縁できます。この機能は、産業用および消費者向けアプリケーションにとって不可欠です。 電力コンバータを安定化するために使用されるさまざまな制御方法の中で、最も広く使用されている制御方法はピーク電流モードです。このモードでは、一次電流を継続的に感知して、電源に重要な保護を提供します。さらに、より高い設計性能を得るために、クロスレギュレーションと呼ばれる技術を使用して、最も負荷が高い出力でコンバータを制御するのが一般的です。 本稿の目的は、最適な機能を提供するためにフラ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HF300製品高周波数、理想的なクランプ・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HFC0512製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPX2003製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを統合した、最大140kHz、オールインワン・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPX2002製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを搭載したオールインワン・フライバックコントローラ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成