- HR1000A
HR1000A
Session textval
Session Titefor popup
- Vref (V)2
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Iop (mA)3
- Vhys (mV)100
- Iq (mA)1.5
- fsw(最大)(kHz)600
- Vbr (V)618
- Vfb (V)2
- Isw Limit (A)999
- Typical Pmax (W)600
- Adaptive Dead Time ControlNo
- Capacitive Mode ProtectionNo
- High-Voltage Start-UpNo
- パッケージ(mm)SOIC-16
- TypeResonant Controller
- グレードCatalog
- Control MethodAnalog
- Power Range DefinedNo
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Vac (max) (V)305
- Pout (max) (W) (Recommended)600
- Vac (min) (V)85
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETはい
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
HR1000Aは、共振ハーフブリッジ トポロジー専用に設計されたコントローラです。50%のデューティサイクルで相補的な信号を出力する2つの駆動信号チャネルを提供します。2つの相補的なゲート信号間の350nsの内部で固定されたデッドタイムにより、過渡時のゼロ電圧スイッチングが保証され、高周波動作が可能になります。ブートストラップダイオードが統合されているため、ハイサイドスイッチの外部駆動回路が簡素化されます。最大600Vまで耐えることができ、高いdV/dtノイズに対する耐性を備えています。 スイッチング周波数を変調することで、トポロジー出力電圧が調整されます。プログラム可能な発振器は、最大と最小のスイッチング周波数の両方を設定できます。ICはプログラムされた最大スイッチング周波数で起動し、過剰な突入電流を防ぐために制御ループが引き継ぐまで徐々に速度を落とします。ICは、電力消費を最小限に抑え、出力調整を強化するために軽負荷時に制御されたバーストモード動作に強制的に入ることができます。 ラッチによるシャットダウン、自動回復、電圧低下保護、過熱保護などの保護機能により、回路をさらに複雑にすることなくコンバータ設計の安全性が向上します。 このICは、ハイサイドとローサイドの両方のゲートドライバに1.5A / 2Aのソース / シンク機能を提供します。HR1000Aは、SO-16パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 50%のデューティサイクル、共振ハーフブリッジコンバータの可変周波数制御
- ブートストラップダイオードの統合と高いdV/dt耐性を備えた600Vハイサイド ゲートドライバ
- ハイサイドとローサイドの両方のゲートドライバに対する1.5A / 2Aのソース / シンク能力
- 高精度発振器
- 最大600kHzで動作
- 2レベルの過電流保護 : 持続時間をプログラム可能な周波数シフトおよびシャットダウンのラッチ
- BOピンによるリモートON / OFF制御と停電保護
- 簡単な保護実施用のラッチによるディセーブル入力
- PFCコントローラとのインタフェース
- 軽負荷時のプログラム可能なバーストモード動作
- モノリシックな出力電圧上昇に対する非線形ソフトスタート
- SO-16パッケージ
入手可能な製品番号
HR1000AGS-P HR1000AGS-Z HR1000AGS HR1000AXN
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HR1000A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
LLC CONTROLLER製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
650W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。3kW出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
HF920A製品入力低電圧保護付き900V固定周波数オフラインレギュレータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成