- MP6928A
MP6928A
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Session textval
Session Titefor popup
- Pout (max) (W) (Recommended)600
- TypeController
- fsw(最大)(kHz)500
- Drain Rating200
- Iop (mA)10
- Min On Time (ns)1000
- Iq (mA)4
- Turn-On Threshold (mV)-250
- Turn-Off Delay (ns)35
- Light-Load FunctionYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8
- VCC(最小)(V)4.2
- VCC(最大)(V)35
- Ishutdown (µA)55
- Vbr (V)180
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Secondary Synchronous RectificationYes
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationはい
- Regular MOSFETYes
- MOSFET with large QgNo
- Discrete DriveYes
- Single ChannelNo
- Dual ChannelYes
- Ideal DiodeNo
- Recommended fsw (kHz)200
- High Side Rectificationいいえ
MP6928Aは、LLC共振コンバータの同期整流用のデュアルチャネル、高速ターンオフ、インテリジェント整流器です。
このICは2つのNチャネルMOSFETを駆動し、適応VFWDへの順方向電圧降下を調整します。ICは、スイッチング電流が負になる前にMOSFETをオフにします。
MP6928Aは、軽負荷状態でゲートドライバをラッチオフする軽負荷機能を備えているため、電流が150μA未満に制限されます。
高速ターンオフにより、連続導通モードと不連続導通モードが可能になります。内部逆電流保護により、高周波の連続電流条件下での安全なMOSFET動作が保証されます。
MP6928Aは、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品を必要とします。MP4078はSOIC-8パッケージで提供されます。
次の利点があります :
- 速いターンオフ速度 (約35ns)
- CCM、DCM、およびCrCMモードをサポートします
- 軽負荷状態でゲートドライバをラッチオフする軽負荷機能を備え、電流を85μAに制限
- 2つのNチャネルMOSFETを駆動する適応型順方向電圧降下レギュレーション
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 12V標準および5VロジックレベルFETSで動作します
- Energy Starと互換性があり、0.5Wのスタンバイ要件を満たす
- 高速ターンオフ全遅延
- 4.3V〜35Vの広いVDD動作範囲
- 150μA以下の静止電流
- CCM、CrCM、およびDCM動作をサポート
- ハイサイドおよびローサイドの整流をサポート
入手可能な製品番号
MP6928AGS-P MP6928AGS-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6928A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
同期整流LCCトポロジー製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
HF920A製品入力低電圧保護付き900V固定周波数オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP6925製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成