- MP6908L
MP6908L
Session textval
Session Titefor popup
- TypeController
- fsw(最大)(kHz)150
- Drain Rating180
- Iop (mA)1.72/2.9
- Iq (mA)0.1
- VDD (min) (V)4.5
- VDD (max) (V)13
- Light-Load FunctionNo
- パッケージ(mm)TSOT23-6
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackYes
- Non-IsolatedNo
- Secondary Synchronous RectificationYes
- Vbr (V)180
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationはい
- High Side Rectificationはい
- VCC(最大)(V)13
- VCC(最小)(V)4.5
- Recommended fsw (kHz)65
- Discrete DriveYes
- Ideal DiodeNo
MP6908Lは低ドロップダイオードエミュレータICです。MP6908Lは、外部スイッチと組み合わせると、高効率フライバックコンバータのショットキーダイオードを代替できます。MP6908Lは、外部同期整流器 (SR) MOSFETの順方向降下を約40mVに調整し、電圧が負になるとスイッチをオフにします。
MP6908Lは、低出力電圧または短絡出力状態、およびハイサイド同期整流構成を持つ可能性のあるバッテリ充電アプリケーション用に、独自の供給電圧を生成できます。構成可能なリンギング検出回路は、VDSが不連続導通モード (DCM) で発振した後、または準共振動作中にMP6908Lが誤ってオフになるのを防ぎます。
MP6908Lは、省スペースのTSOT23-6パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 0Vまでの広い出力電圧範囲、ボディダイオードに短絡電流が流れない
- ハイサイドまたはローサイド整流用の補助巻線は不要
- リンギング検出は、DCMおよび準共振動作での誤ったターンオンを防止
- 標準およびロジックレベルのSR MOSFETで動作
- エネルギースター準拠
- 30nsの高速ターンオフおよびターンオン遅延
- 100μAの静止電流
- DCM、CCM、および準共振動作をサポート
- ハイサイドおよびローサイドの整流をサポート
- TSOT23-8パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6908LGJ-P MP6908LGJ-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6908L Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
70W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。75W以下の電源には、多くのアプリケーションのさまざまなレギュレーションと要件に見合う超低スタンドバイ電力と高度な機能統合が必要です。 MPSの幅広い製品ソリューションは、フライバックコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバック同期整流器を含む広範なポートフォリオです。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性を提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。 MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
同期整流フライバックトポロジー製品カテゴリ -
PRODUCT
MP9985製品High-Frequency, CCM/DCM, Flyback Ideal Diode with Integrated 100V/10mΩ MOSFET and No Auxiliary Winding Requirement
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP6982製品高速ターンオフ、補助巻線不要のインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP9989A製品100V/10mΩのMOSFETを内蔵した、補助巻線を必要としない、高周波、CCM / DCMフライバックの理想的なダイオード
-
PRODUCT
MP6976製品100V / 10mΩのMOSFET内蔵、補助巻線不要、高周波、CCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6951製品インテリジェントなVDSリンギング検出付き、フライバック コンバータ用高速ターンオフ整流器
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成