- 製品
- AC/DC
- 同期整流
- 同期整流フライバックトポロジー
- MP6951
MP6951
Session textval
Session Titefor popup
- TypeController
- fsw(最大)(kHz)1000
- Drain Rating180
- Iop (mA)1.8/2.3
- Iq (mA)0.3
- VDD (min) (V)4.5
- VDD (max) (V)13
- Light-Load FunctionNo
- パッケージ(mm)TSOT23-6
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
MP6951は、高周波フライバック コンバータ用のフリップチップアセンブリ技術を使用した2次側同期整流ドライバです。このデバイスは、最大1MHzのフライバックコンバータをサポートできます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 不連続導通モード (DCM)、連続導通モード (CCM)、疑似共振 (QR)、ゼロ電圧スイッチング (ZVS)、アクティブクランプフライバック、およびハイブリッドフライバック (HFB) をサポート
- 最大1MHzまでのスイッチング周波数 (fSW)
- 0Vの低さまでの広い出力電圧 (VOUT) 範囲
- ハイサイドまたはローサイド整流用の補助巻線が不要
- VDSリンギング検出により、DCM、QRおよびZVS動作中の誤ったトリガを防止
- ロジックレベルMOSFET (GaNおよびSiC) による動作
- 高速ターンオフおよびターンオン遅延
- <300μAの静止電流 (自己消費電流)
- ハイサイドおよびローサイド整流をサポート
- TSOT23-6パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6951GJ-Z MP6951GJ-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6951 Resources
-
ARTICLE
新しいフライバックコンバータ用同期整流器の進歩寄稿文フライバックトポロジーは、そのシンプルさと広い動作範囲にわたる堅牢性により、数十年にわたって低電力AC/DCアプリケーションを支配してきました。近年、効率を大幅に改善するために、同期整流器 (SR) がフライバックベース電源の従来のショットキーダイオードに取って代わりました。 効率と電力密度に対する要求が年々高まっているため、フライバックコンバータは従来のフライバックトポロジーから進化し続けなければなりません。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック、アクティブクランプフライバック (ACF)、ハイブリッドフライバックなど、いくつかのバリエーションがAC/DCアプリケーションに実装されており、スイッチング損失を低減しながらZVSを実現しています。これにより効率が向上し、スイッチング周波数が高くなります。これは、高電力密度の設計にとって重要です。 ただし、これらの新しいフライバック...
-
APPLICATION
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
同期整流フライバックトポロジー製品カテゴリ -
PRODUCT
MP9985製品High-Frequency, CCM/DCM, Flyback Ideal Diode with Integrated 100V/10mΩ MOSFET and No Auxiliary Winding Requirement
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6982製品高速ターンオフ、補助巻線不要のインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP9989A製品100V/10mΩのMOSFETを内蔵した、補助巻線を必要としない、高周波、CCM / DCMフライバックの理想的なダイオード
-
PRODUCT
MP6976製品100V / 10mΩのMOSFET内蔵、補助巻線不要、高周波、CCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
ARTICLE
超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法寄稿文現代のテクノロジーでは、フライバックコンバータは、補助電源を必要とする家庭用および産業用アプリケーションで最も広く使用されているトポロジーの1つです。フライバックトポロジーは非常に普及しているため、設計者は、しばしば、非常に広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応する、統一された単一の設計を作成しようとします。このタイプの設計により、長期的な検証の問題を回避しながら、フライバックを最大限に活用できます。 本稿では、正確な定電圧と定電流を提供する低電力アプリケーション向けの一次側レギュレーション (PSR) コントローラである、MP023を使った超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法について説明します。本稿では、実際の例としてMP023を使用し、広い入力電圧範囲で動作しながらACおよびDC電圧を受け入れる15W / 5Vフライバックの結果を紹介します。 MP023は、フォトカプラ...
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6919製品100V / 13mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6907製品CCM、DCM、QR動作モードに対応した高速ターンオフ フライバック同期整流器
-
PRODUCT
MP6902A製品TSOT23-6パッケージ、高速ターンオフ、インテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6902製品フライバック用の軽負荷管理を備えた高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6901製品高いノイズ耐性、高速ターンオフのフライバック用インテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6960製品CC / CVコントローラを備えた高速ターンオフ・インテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6906製品超低電圧順方向調整を備えた高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6910A製品100V / 15mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6951A製品インテリジェントなVDSリンギング検出付き、フライバックコンバータ用高速ターンオフ整流器
-
ARTICLE
過度の放熱を減らすための同期整流ソリューション設計 (第2部)寄稿文本稿は、超小型の高速充電アダプタ用の二次側同期整流を設計する方法を探る2部構成のシリーズの第2部です。第1部では、同期整流のトポロジー設計と電源について説明しました。第2部では、同期整流がどのように開閉するか、および新しいICがどのようにクイックシャットダウンテクノロジーを利用するかを確認します。 セルフパワー回路は、二次MOSFETを開くために必要な接続を提供します。設計者は、同期整流を開放するタイミングを考慮する必要があります。 第1部で最初に説明したMP9989は、連続導通モード (CCM) および不連続導通モード (DCM) 付きのフライバックの理想ダイオードです。一次側MOSFETがオフになると、二次側MOSFETはボディダイオードをフリーホイールで走らせ、正のVDSは-0.7Vに低下します。チップがこの電圧シフトを検出すると、二次MOSFETを開いて、電流が継続的に流れ...
-
ARTICLE
フライバック同期整流はEMIにどのように影響するか寄稿文過去10年間のモバイルデバイスの急速な発展により、携帯電話アプリケーションは社会のあらゆる側面に拡大しました。日常生活では、数分でも携帯電話を離れる人はほとんどいません。その結果、高いバッテリ容量と高速充電は携帯電話の最も重要な機能の1つになり、より高い定格電力とより高い電力密度を備えたアダプタの需要が飛躍的に高まっています。 古い5V / 1A出力仕様は廃止されました。新しい設計は一般に2Aを超え、最大20Vの出力を備えています。携帯電話のマーケットリーダーのほとんど (Huawei、Oppo、Vivoなど) は、長年にわたって標準のインボックスアクセサリとして高電力のアダプタを宣伝しており、市場からのフィードバックは非常に好意的です。Apple社は2020年秋のプレスリリースで、標準の5V / 1Aインボックスアダプタを取り止めました。これは、アフターマーケットの高電力アダプタの需要...
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成