- HFC0100
HFC0100
Session textval
Session Titefor popup
- Typical Pmax (W)120
- TypeController
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- Control MethodQuasi-Resonant
- Vbr (V)700
- VCC(最大)(V)22
- Min Off Time (µs)7.8
- trestart (µs)4.6
- パッケージ(mm)SOIC-8
- Vfb (V)999
- グレードCatalog
- Power Range DefinedNo
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Flyback Control TypeSecondary
HFC0100は、グリーンモード動作のピーク電流モードコントローラです。ラインおよび負荷範囲全体にわたって高効率を提供し、厳格な世界的エネルギー効率要件を実現します。
デバイスは高電圧電流源を統合しており、バレー検出により、最小のドレイン - ソース間電圧のスイッチングを保証します (準共振動作)。出力電力が設定レベルを下回ると、コントローラはバーストモードになります。
豊富な保護機能には、サーマルシャットダウン、VCC低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、過負荷保護 (OLP)、および過電圧保護 (OVP)が含まれます。
HFC0100は、コンパクトなSOIC-8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 85VAC〜265VACのユニバーサルメイン入力電圧 (VIN)
- 準共振動作
- 高効率でEMI低減のバレースイッチング
- アクティブバーストモードによる低待機電力消費
- 内部高電圧電流源
- 外部部品数を少なくした高度な統合
- 最大周波数制限
- 内部ソフトスタート (SS)
- 250nsの内部リーディングエッジブランキング時間
- 自動再起動とヒステリシス付きサーマルシャットダウン
- ヒステリシス付きVCC低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護
- 過電圧保護 (OVP)
- 過負荷保護 (OLP)
- SOIC-8パッケージで提供
入手可能な製品番号
HFC0100HS-LF-Z HFC0100HS-LF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HFC0100 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
70W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。75W以下の電源には、多くのアプリケーションのさまざまなレギュレーションと要件に見合う超低スタンドバイ電力と高度な機能統合が必要です。 MPSの幅広い製品ソリューションは、フライバックコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバック同期整流器を含む広範なポートフォリオです。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性を提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。 MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
2次側レギュレーション製品カテゴリ -
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
HFG612製品High-Frequency Flyback Regulator with Integrated GaN HEMT and Current Sensing
-
PRODUCT
HF830-30製品800V, Quasi-Resonant, EMI-Optimized, Offline Switching Regulator with Low Standby
-
PRODUCT
MPXG2101製品NovoOne Family of All-In-One SRZVS Flyback Regulators
-
PRODUCT
HF1070製品1700V SiC, Quasi-Resonant Flyback Regulator
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
ARTICLE
フライバックコンバータのフィードバックループ補償器を設計する方法寄稿文フライバックコンバータは、その汎用性、設計の容易さ、低コストにより、パワーエレクトロニクスで最も広く使用されているトポロジーの1つになりました。その構造は、3つの基本トポロジーの1つ、具体的には昇降圧トポロジーから派生しています。ただし、昇降圧型コンバータとは異なり、フライバックトポロジーでは、電圧出力を入力電源から電気的に絶縁できます。この機能は、産業用および消費者向けアプリケーションにとって不可欠です。 電力コンバータを安定化するために使用されるさまざまな制御方法の中で、最も広く使用されている制御方法はピーク電流モードです。このモードでは、一次電流を継続的に感知して、電源に重要な保護を提供します。さらに、より高い設計性能を得るために、クロスレギュレーションと呼ばれる技術を使用して、最も負荷が高い出力でコンバータを制御するのが一般的です。 本稿の目的は、最適な機能を提供するためにフラ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF300製品高周波数、理想的なクランプ・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HFC0512製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPX2003製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを統合した、最大140kHz、オールインワン・フライバックコントローラ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成