MP24893

6V~36V、1A入力、ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き降圧WLEDドライバ

MP24893

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

6V~36V、1A入力、ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き降圧WLEDドライバ

MP24893 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP24895

アクティブ

MP24895

アクティブ

ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V、1A入力、降圧型白色LEDドライバ

Features & Benefits

  • 36V MOSFET内蔵
  • 6V〜36Vの広い入力範囲
  • 1Aの出力電流
  • 高効率
  • ヒステリシス制御
  • PWMとアナログ調光
  • 1000:1 PWM調光分解能
  • UVLO、サーマルシャットダウン
  • TSOT23-5およびQFN-6パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP24893DJ-LF-P MP24893DJ-LF-Z MP24893DQ-LF-P MP24893DQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。