- MP24833
MP24833
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP24833 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP24833-AGN-Z
MP24833-AGN-Z
電流モード動作によるステップダウンに適した3A、55V、白色LEDドライバ
Features & Benefits
- 3Aの最大出力電流
- 独自のステップアップ / ダウン動作 (昇降圧モード)
- ステップダウンアプリケーション向けの4.5V~55Vの広い動作入力範囲 (降圧モード)
- 0.15Ωの内部パワーMOSFETスイッチ
- 固定された210kHzのスイッチング周波数
- アナログおよびPWM調光
- 0.2Vの基準電圧
- 6µAシャットダウンモード
- LEDの最小数必要無し
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン保護
- 開放ストリング保護
- 出力短絡保護 (SCP)
- SOIC-8 EPパッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)55
- Vout (max) (V)55
- Open LED ProtectionYes
- TypeBuck, Buck-Boost
- Iout (max) (A)3
- Vfb (V)0.198
- fsw(最大)(kHz)200
- Iq (mA)0.6
- Ishutdown (µA)6
- Rds(on) (mΩ)190
- SyncNo
- グレードCatalog
- Power Range DefinedNo
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
MP24833は、ステップダウン、反転ステップアップ / ステップダウン、およびステップアップのアプリケーションに適した、55V、3Aの白色LEDドライバです。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、広い入力電源範囲にわたって3Aの出力電流を実現します。電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。故障状態保護には、サーマルシャットダウン、サイクルごとのピーク電流制限、開放ストリング保護、出力短絡保護が含まれます。
MP24833は、DC調光とPWM調光の両方を1つの制御ピンに組み込んでいます。独立した入力基準グランドピンにより、プラスからマイナスへの電力変換用の直接イネーブルおよび、または調光制御が可能になります。
MP24833は、最小限の数の標準の外付け部品だけで済み、SOIC8Eパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3Aの最大出力電流
- 独自のステップアップ / ダウン動作 (昇降圧モード)
- ステップダウン・アプリケーション向けの4.5V~55Vの広い動作入力範囲 (降圧モード)
- 0.19ΩパワーMOSFETスイッチ内蔵
- 200kHzの固定スイッチング周波数
- アナログおよびPWM調光
- 0.198Vの基準電圧
- 6μAのシャットダウン電流
- LEDの最小必要数無し
- 低ESR出力セラミック コンデンサによる安定化
- サイクルごとの過電流保護
- サーマルシャットダウン保護
- 開放ストリング保護
- 出力短絡保護
- SOIC8Eパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP24833GN-P MP24833GN-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP24833 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
DC/DCライティング用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
DC/DCライティングとバックライト製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧44V以上製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2341製品24V、2A、1MHz、高効率、SOT583パッケージの同期整流式ステップダウンLEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP24894製品ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V入力 降圧白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP24833-A製品電流モード動作によるステップダウンに適した3A、55V、白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP24881製品PWMおよびアナログ調光機能付き、60V、1.1A、同期整流ステップダウンLEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ3359-AEC1製品高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3323B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326A-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425C-AEC1製品36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7235-AEC1製品36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7200A-AEC1製品42V、1.2A昇降圧または3A降圧、410kHz、周波数拡散スペクトル付き、同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP7235製品36V、3A、同期整流降圧赤外線LEDドライバ
-
PRODUCT
MP7230製品42V、1.2A、同期整流昇降圧、または3A、降圧型赤外線LEDドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成