JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~60Vで1Aの降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
産業用グレード、55V、2.5Aプログラム可能な周波数のLEDドライバ
2.5A、55V、プログラム可能な周波数LEDドライバ
200KHz、55V、2A、LEDドライバ
ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V、1A、降圧型LEDドライバ
ヒステリシス制御付き、80V、1A、降圧型白色LEDドライバ
80V、0.5A、ヒステリシス電流制御付きハイサイド降圧型ドライバ
DCおよびPWM調光制御を備えたAEC-Q100で利用可能な55V 2.5A、プログラム可能な周波数のLEDドライバ
ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、産業用グレード、6V~60V 1A降圧LEDドライバ
100V入力、1A、ハイパワーLEDドライバ
AEC-Q100認定済み、55V、2.5A、プログラム可能な周波数、LEDドライバ
ヒステリシス制御、DCおよびPWM調光制御付き、6V~36V入力 降圧白色LEDドライバ
電流モード動作によるステップダウンに適した3A、55V、白色LEDドライバ
55V、1A、LEDドライバ
ヒステリシス制御付き、100V、1A、降圧型白色LEDドライバ
3A、55V、白色LEDドライバ
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成