MP4689
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP4689 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP4689A
アクティブ
MP4689A
アクティブ
100V入力、1A、ハイパワーLEDドライバ
Features & Benefits
- 4.5V〜100Vの広い動作入力範囲
- 出力コンデンサ不要
- ±3%のLED電流精度
- ヒステリシス制御: 補償なし
- 最大1MHzのスイッチング周波数
- 最大20kHzの調光周波数
- 専用のPWM調光制御入力
- ハイサイドMOSFETを内蔵した短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン
- 高効率を実現する200mV基準電圧
- 最大95%の効率
- 170µAの静止電流
- 露出パッド付きSOIC-8パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP4689DN-LF-P MP4689DN-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV4689DN-00A 80V入力、1A、ハイパワーLEDドライバ
EV4689DN-00Aは、高出力LEDドライバの評価ボードです。これは、MPSの特許出願中のテクノロジーを使用した、車載用、産業、および一般ライティングアプリケーションに適した統合型降圧白色LEDドライバである MP4689DNによって実行されます。
シングルストリングLEDの駆動には、EV4689DN-00Aを推奨します。1つのストリングで最大19個のLEDを駆動できます。LED電流を約730mAに調整します。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成