MP2487

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

MP2487 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2488

アクティブ

MP2488

アクティブ

200KHz、55V、2A、LEDドライバ

Features & Benefits

  • 4.5V〜55Vの広い動作入力範囲
  • 220mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 最大200kHzのプログラム可能なスイッチング周波数
  • 130μAの静止電流
  • セラミックコンデンサの安定
  • 内部ソフトスタート
  • 最大97.5%の効率
  • 200mVの基準電圧による高効率
  • 3 x 3mmで10ピンのQFNおよび露出パッド付きSOIC8パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2487DN-LF-P MP2487DN-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。