EV2487DN-00A

高電圧白色LEDドライバ評価ボード

Shopping Cart注文

EV2487DN-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

高電圧白色LEDドライバ評価ボード

EV2487DN-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV2488DN-00A

アクティブ

EV2488DN-00A

アクティブ

高電圧白色LEDドライバ評価ボード

Features & Benefits

  • 最大55Vの入力電圧
  • 最大10個の330mAの白色LED直列を駆動
  • 最大200kHzのプログラム可能なスイッチング周波数
  • 最大97.5%の効率
  • 220mΩの内部パワーMOSFET
  • 200mVの基準電圧

… and many more!

入手可能な製品番号

EV2487DN-00A