RGB LEDドライバ

MPSのRGB LEDドライバソリューションは、各チャネルの独立調光をサポートし、柔軟な調光方式と高精度な調光分解能を実現しながら、多様な通信インタフェース要件に対応します。インジケータライト、環境照明、自動車のテールライト、LEDマトリクス、ローカルディミングなど、さまざまなシナリオに応用可能な製品の組み合わせをご検討ください。

複数チャネル: LED直動駆動およびスキャン方式に対応する、最大48チャネルのLEDドライバ
フレキシブルな調光:高分解能独立PWM調光とアナログ調光
デジタルインタフェース: シリアルインタフェースは、1台のマスターデバイスと複数のスレーブデバイス間の通信に対応
参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Applications
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Applications
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPS
3
4
8
16
QFN-14 (2x2)
QFN-24 (4x4)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP3326

独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ

MPSから購入 16 4 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3326.html
MP3324

独立したPWM / アナログ調光とI2Cインタフェース付き、8チャネル、100mA/Ch、LEDドライバ

MPSから購入 8 4 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3324.html
MP3320A

デジタルインタフェース付き、4チャネル、チャージポンプRGB LEDドライバ

MPSから購入 4 1.8 5.5 5.5 QFN-14 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3320a.html
MP3320B

デジタルインタフェース付き、4チャネル、同期整流昇圧型RGBW LEDドライバ

MPSから購入 4 2 5.5 5.4 QFN-14 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3320b.html
MP3326A

独立したPWM / アナログ調光とデジタルインタフェース付き、16チャネル、80mA/チャネル、LEDドライバ

MPSから購入 16 4.5 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3326a.html
MP3320N

3チャネル、チャージポンプ、RGB LEDドライバ

MPSから購入 3 1.8 5.5 5.5 QFN-14 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp3320n.html
他の該当製品型番はありません