マルチフェーズ デジタルコントローラとIntelli-Phase™ DrMOS
マルチフェーズ デジタルコントローラとIntelli-Phase™ DrMOS
MPSは、車載用SoC、CPU、GPU、およびFPGAのコアパワーレール向けに、クラス最高の電力変換ソリューションを提供しています。このポートフォリオには、マルチフェーズのデジタルコントローラ、Intelli-PhaseTM DrMOS電力段、および大電流の電力コンバータが含まれています。MPSのソリューションは、スケーラビリティ、プログラミング機能、および包括的なモニタリング / 保護機能を提供し、ADASやインフォテインメントなどの車載アプリケーション向けの最先端のハイパフォーマンスコンピューティング・チップセットを強力にします。
デジタル制御 : 不揮発性メモリ、1000を超える読み取り / 書き込みサイクル
スケーラブルな電力 : 2つの制御ループ、最大6相まで
高い電力効率 : モノリシック電力段、高スイッチング周波数
堅牢な設計: 包括的なモニタリング / 保護機能
USB Compatible
Fully-integrated FETs 10-65W
High Integration
Space constrained
low-power wearables
low-power wearables
Superior Performance
High integration
for multiple USB ports
for multiple USB ports
Log in to your account
新しいアカウントを作成する