車載グレードのコンパクトなワイヤレスチャージャの設計
超小型のAEC-Q100認定済みのリファレンスデザインにより、効率を損なうことなくスペースを節約する
車載用アプリケーション向けのワイヤレス電源は、デバイスに給電するための快適でシンプルな方法を提供します。MPSは、ワイヤレスパワーコンソーシアムの規格に基づいたワイヤレス充電リファレンスデザインを開発しました。このリファレンスデザインは広い入力電圧 (VIN) 範囲をもち、最大15Wの電力を供給することができ、必要なすべての電力コンバータを、車載グレードのパッケージで提供される2つのICに統合することにより基板スペースを節約します。パワーツリーには次のものが含まれます。
- トランスミッタフルブリッジ
- 補助電源降圧コンバータ
- 電流検出に使用されるオペアンプ
- 内蔵ゲートドライバおよび外部素子に電力を供給するLDO
- 昇降圧コンバータ
関連製品の詳細ページ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成