MP6545A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Number of Phase3
- Iout (max) (A)2.5
- Integrated Hall SensorNo
- Integrated Power MOSFETsYes
- Integrated Current Sense AmplifiersNo
- InputsHS and LS
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-28 (4x5), TSSOP-28EP
MP6545Aは、ブラシレスDC (BLDC) モータまたはその他の負荷を駆動するように設計された3相電力段ICです。
MP6545Aは、4.5V~45Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたり動作します。周囲温度 (TA) とPCBレイアウトに応じて、1相あたり最大2.5Aの出力電流 (IOUT) を提供できます。
MP6545Aには、各ハーフブリッジ用の、独自の独立したGNDピンがあります。これらのGNDピンを使用すると、さまざまなアプリケーション要件に対して外付けシャント抵抗を介して電流測定を行うことができます。
内部安全および診断機能には、過電流保護 (OCP)、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MP6545Aには、出力ピンごとに個別のハイサイド (HS) 入力ピンとローサイド (LS) 入力ピンがあります。MP6545Aは、QFN-28 (4mm x 5mm) およびTSSOP-28EPパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜45V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 2.5Aの出力電流 (IOUT_MAX)
- 3チャネルのハーフブリッジ (HB) ドライバ
- MOSFETあたり150mΩの低オン抵抗 (RDS(ON))
- 保護機能 :
- 過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 低電圧誤作動防止機能 (UVLO) 保護
- 過熱 (OT) シャットダウン
- 故障表示出力
- QFN-28 (4mm x 5mm) およびTSSOP-28EPパッケージで利用可能
入手可能な製品番号
MP6545AGV-Z MP6545AGV-P MP6545AGF-Z MP6545AGF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6545A Resources
-
ARTICLE
ブラシ付きDCモータおよびBLDCモータ : パラメータ、動作寄稿文DCモータは、電気エネルギーを機械的な動きに変換する機械であり、その多用性により、小型家電製品や産業機械に使用できます。DCモータは電磁相互作用に依存しています。これらはシンプルで効率的で多用途です。 本稿では、ブラシ付きDCモータとブラシレスDC (BLDC) モータという2つの一般的なタイプのDCモータに関連する部品、動作、パラメータ、計算について説明し、これらのソリューションで使用できるモータドライバを紹介します。 ブラシ付きかブラシレスかにかかわらず、DCモータにはいくつかの重要なパラメータがあり、アプリケーションに対して最適なモータを決定するために検出、モニタ、さらには計算する必要さえあります。 図1は、モータドライバのパラメータの概要を示しています。これについては、以下でさらに詳しく説明します。 1. 電圧 : 電圧はモータにかかる電位差のことです。モー...
-
PRODUCT CATEGORY
機能集積型BLDCモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6640A製品22V, 4.5A Peak Current, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6640製品SPI, 22V, 2.5A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MPQ6547A-AEC1製品4V to 32V, 4A Peak Current, Three-Phase Power Stage, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6549製品22V, 10A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6543H製品ENBLおよびPWM入力を備えた22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6546製品1MHzデジタルインタフェース付き22V、3A、ピーク、三相BLDCドライバ
-
PRODUCT
MP6541製品PWMおよびENBL入力を備えた40V、8A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6541A製品HSおよびLS入力にを備えた40V、8A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6545製品45V、2.5A、シンプルな三相電力段
-
PRODUCT
MPQ6541A-AEC1製品HSおよびLS入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MPQ6541-AEC1製品PWMおよびENBL入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MP6543C製品3つの統合ハーフブリッジを備えた 22V、1.2A、三相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6543H-A製品HSおよびLS入力を備えた22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543A製品HSおよびLS入力を備えた12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543製品ENBLおよびPWM入力を備えた12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543B製品ホール信号入力を備えた 12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543H-B製品ホール信号入力を備えた 22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6540HA製品50V、5AのHS入力およびLS入力による三相電力段
-
PRODUCT
MP6540H製品50V、5AのPWMおよびイネーブル入力による三相電力段
-
PRODUCT
MP6540製品35 V、3A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6540A製品35 V、3A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6536製品26V、5.5A、3チャネルハーフブリッジドライバ
-
PRODUCT
MPQ6547-AEC1製品4V~30V、1.5A、三相電力段、AEC-Q100認定
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成