- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- USBスイッチ
- MP6233
MP6233
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)1.5
- Ilimit (A)2.3
- Iq (typ) (µA)140
- Channels2
- EnableActive High
- Rds(on) (mΩ)85
- Output DischargeNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)MSOP-8E
MP6233の配電スイッチは、内部電流制限機能を備えており、故障した負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。MP6233のアナログスイッチには、85mΩのパワーMOSFETスイッチが含まれています。電流制限が保証されているため、ロードスイッチのアプリケーションに最適です。MP6233には、過電流と熱応力の増加に対する保護機能が内蔵されています。過電流の場合、定電流モードに変化して電流を制限します。短絡の結果として温度が上昇すると、ICはオフになります。ICの温度が約120°Cまで下がると、ICは回復します。MP6233はMSOP8Eパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1.5Aの連続電流
- 2.7V〜5.5Vの供給範囲
- 140µAの静止電流
- 85mΩのMOSFET
- サーマルシャットダウン保護
- 低電圧誤動作防止機能
- 8ms FLAGデグリッチ時間
- 電源投入時FLAGのグリッチなし
- 逆電流阻止
入手可能な製品番号
MP6233DH-LF-P MP6233DH-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6233 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
USBスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5035製品TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP62055製品3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62341製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5036A製品5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030C製品CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP62351製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62340製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62071製品3.3V/5V, Single-Channel 0.8A Current-Limited Power Distribution Switch
-
PRODUCT
MP5032製品電流制限スイッチ内蔵、Quick Charge 3.0コントローラ
-
PRODUCT
MP4201製品USB EPR Power Delivery用I2C、バッテリー充電、調整可能OCP付き、100V、25A、同期整流、双方向、昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MPF52001製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用シングルUSB PDコントローラ
-
PRODUCT
MP4502製品28V USB Type-CポートOVPおよびIEC ESD保護
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成