- MP62041-1
MP62041-1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)1.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)2
- Iq (typ) (µA)2
- Channels1
- EnableActive High
- Rds(on) (mΩ)85
- Output DischargeYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)UTQFN-4
MP62040-1 / MP62041-1は、ハイサイドロードスイッチ アプリケーション向けに設計されています。このスイッチは、1.7V~5.5Vの公称入力電圧で動作し、最大2Aの連続負荷を処理する85mΩのパワーMOSFETを備えています。MP62040-1 / MP62041-1は115μsの立ち上がり時間をもつスルーレート制御を備えて、スイッチをイネーブルする際の突入電流を制限します。さらに、ICがディセーブルになったときに外付け出力コンデンサ用に抵抗放電パスを提供する放電機能を備えています。内蔵レベルシフト機能は、供給電圧とは異なるイネーブル入力のロジック信号により、ハイサイドのPチャネルMOSFETのオン・オフを切り替え可能にします。MP62040-1 / MP62041-1は、超低高 (0.55mm 標準) で超小型のUTQFN4パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2Aの連続電流
- 1.7V〜5.5Vの供給範囲
- 出力放電機能
- ソフトスタート: 115µs
- 1µAのシャットダウン電流
- 85mΩのMOSFET
- アクティブハイおよびアクティブローのオプション
- 省スペースの1.6 x 1.2mm UTQFN4パッケージ (高さ0.55mm)
入手可能な製品番号
MP62041DQFU-1-LF-Z MP62041DQFU-1-LF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP62041-1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
USBスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5061製品低RDS(ON)、電流モニタリング、およびソフトスタート付き、4.5V~28V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5029-C製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5035製品TSOT23-6パッケージ、2.9V〜22V、50mA〜2A、設定可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP62341製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62055製品3.3V / 5V、シングルチャネル、500mA、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP5036A製品5.75Vの過電圧クランプ搭載、5V、0.4A~5A、電流リミットスイッチ
-
PRODUCT
MP5036製品TSOT23パッケージ、15V過電圧クランプ付き、12V、0.4A~5A、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5030D製品CDP、DCPモードに対応した負荷検出機能付き、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5030C製品CDP、DCP、およびQuick Charge3.0モードに対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP62550製品高精度、60mA~1.7A、プログラム可能な電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62340製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62551製品高精度で調整可能な電流制限配電スイッチ
-
PRODUCT
MP6233製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、1.5A、電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62351製品3.3V / 5V、デュアルチャネル、出力放電付き500mA電流制限付き配電スイッチ
-
PRODUCT
MP62071製品3.3V/5V, Single-Channel 0.8A Current-Limited Power Distribution Switch
-
PRODUCT
MP5032製品電流制限スイッチ内蔵、Quick Charge 3.0コントローラ
-
PRODUCT
MP4201製品USB EPR Power Delivery用I2C、バッテリー充電、調整可能OCP付き、100V、25A、同期整流、双方向、昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MPF52001製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用シングルUSB PDコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成