絶縁型電源モジュール: MIE1W0505BGLVH
シグナルインテグリティを保護し、人の安全を保障する絶縁型電源モジュール
プログラマブルロジックコントローラ (PLC) システムなどの産業用アプリケーションでは、移動信号と電力要件を管理しながら伝送を絶縁しておくことが困難な場合があります。このビデオでは、絶縁型と伝送型の一般的な方法と、絶縁型電源モジュールがDC/DCコンバータの信号伝送にどのように適用されるかを説明します。MIE1W0505BGLVH絶縁型電源モジュールは、信号伝送のための堅牢な電気絶縁障壁を提供するように設計されており、選択可能な5Vまたは3.3V出力と最大1Wの出力電力を、従来のオプションより90%小さい小型パッケージで提供します。
機能 :
- 最大2.5kVの絶縁に対応
- 優れたEMI耐性
- 3V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 選択可能な5Vまたは3.3V出力電圧 (VOUT)
- 最大1Wの最大出力電力
- 超小型LGA (4mm x 5mm) パッケージで提供
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成