PLCモジュールの電源バックアップ用機能集積型PMIC: MP5493

堅牢な停電管理用の効率的なエネルギーバックアップ

PLCモジュールおよびパワーメータ用でMPSの高度に機能集積された36Vエネルギーバックアップおよび管理PMICであるMP5493についてご紹介します。この機能集積型PMICは、降圧DC/DCコンバータと双方向コンバータを内蔵し、エネルギー転送を最適化して、電源バックアップシステムを活用します。5V~36Vの広い入力電圧幅で動作するMP5493は、小型のTSOT23-8パッケージに格納されており、堅牢な保護機能と12V入力で最大88%の効率を提供します。その革新的な設計により、MCUへの効率的な電力供給とスーパーキャパシタの充電が可能になり、入力電圧電源に障害が発生した場合でも継続性が保証されます。このコンパクトでコスト効率の高いソリューションを使用した電源管理PMICソリューションの未来について考察します。

関連製品の詳細: