DC/DCコンバータIC

産業機器、車載、IoT、光工学、生物医学、ロボティクス、クラウドコンピューティング、通信およびハイエンドのコンシューマ機器に最適な、超効率のLDOs、電源モジュール、MOSFETドライバ、降圧、 昇圧、昇降圧のパワーコンバータをご紹介します。

最も急成長している
パワー半導体企業
要求の厳しいOEMに
何十億個も出荷
高電力密度: 10mm x 10mm 完全機能集積型電源モジュールで100W
4MHzのスイッチング周波数で最大95%の高効率
アプリケーション回路の簡単なシミュレーションと設計
デジタルスイッチングレギュレータ 詳細を表示 詳細を非表示
PMIC 詳細を表示 詳細を非表示
MOSFETドライバ 詳細を表示 詳細を非表示
USBコンバータ 詳細を表示 詳細を非表示
48Vデータセンター 詳細を表示 詳細を非表示
Eヒューズとホットスワップ 詳細を表示 詳細を非表示

Quick Search

基板サイズを最大60%縮小する超小型電源モジュール


MPM3695-20はデジタルインタフェース付きのスケーラブルで機能集積された電源モジュールです。MPM3695-20は幅広い入力電圧範囲にわたってすぐれたロードおよびラインレギュレーションを実現し、最大連続出力電流25Aを達成する電源ソリューションです。広い負荷範囲で高効率で動作し、より高い負荷電流を供給するために並列使用ができます。

シミュレーションと設計ツール

MART

使いやすいシミュレーションソフトウェア。

対象製品

AC/DC、DC/AC、その他

シミュレーションエンジン

MPSmart、SIMetrix / SIMPLIS
DC/DC DESIGNER

カスタマイズしたMPSの電源ソリューションを設計できます。

対象製品

DC/DCレギュレータ