チャージポンプ

インダクタの削減
小さなフットプリントで
設計の簡素化
優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性
高精度なVout
独自のBCD処理と
パッケージング技術を活用

参照表示列
ステータス
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Special Features
Package
Grade
MPL
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Special Features
Package
Grade
Inrush Current Limiting
Integrated Linear Regulators
Internal Soft Start
OCP
SCP
QFN-10 (1.4x1.8)
TQFN-6 (2x2)
TSOT23-6
カタログ
Industrial
Has MPL
MP5418
アクティブ

Negative Charge Pump and Adjustable Regulator

2 2.3 5 -5 0 0.2 0.22 550 Inrush Current Limiting, Integrated Linear Regulators, Internal Soft Start, OCP, SCP QFN-10 (1.4x1.8) Catalog 0
MP9361
アクティブ
Fixed 5Vout, High Performance Regulated Charge Pump
1 2.8 5 5 5 0.11 2 1350 Inrush Current Limiting, Internal Soft Start, OCP TSOT23-6 Catalog 0
MPQ9361
アクティブ

Industrial Grade, High Performance Regulated Charge Pump

1 2.8 5 5 5 0.11 2 1350 Inrush Current Limiting, Internal Soft Start, OCP TSOT23-6 Industrial 0
MP9218
アクティブ
Fixed 5Vout Regulated Charge Pump in a TQFN2x2-6 P2P with LTC3204
1 2.8 5 5 5 0.11 2 1350 TQFN-6 (2x2) Catalog 0
No more part left for display.