JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
ほとんどのエンジニアは、出力電圧 (VOUT) を入力電圧 (VIN) の値を超えるまでステップアップする昇圧コンバータのことをよく知っています。また、昇降圧コンバータとシングルエンド一次インダクタコンバータ (SEPIC) が、受信デバイスの必要に応じて、VOUTがVINを超える、下回る、または等しくなることを保証できることもよく知っています。 チャージポンプコンバータは、コンデンサを使用して電圧を上げたり下げたりするDC/DCコンバータの一種です。これらのコンバータは多くの場合、占有面積が小さく、効率が高く、非常にコスト効率が優れています。これらは薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ (TFT-LCD) のバックライトや光モジュールによく使用され、降圧回路の上部トランジスタ (NチャネルMOSFET) を駆動できます。 従来、チャージポンプコンバータは多くの場合、VINからコンデン...
産業グレード、高性能、調整済みチャージポンプ
LTC3204にピン互換、TQFN-6 (2 x 2mm)、固定5Vout、調整済みチャージポンプ
負電圧チャージポンプと調整可能なレギュレータを内蔵したPMIC
固定5Vout、高性能に調整されたチャージポンプ
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成