プログラマブル降圧コンバータ
MPS Configurableは、お客様の特定の電源要件に見合うように調整可能な、世界初の電源モジュールおよびICです。退屈なラボでの仕事を削減する使い勝手のいい調整ツールを使って大幅に設計サイクルを短縮するだけでなく、プロトタイプから量産まで、同じシリコンを使うこともできます。
DC/DCステップダウン電源モジュール
モジュール上で調整、またはモジュール / ICとして発注可能:
または
電力要件を選択:
ご希望の電力要件に調整可能


ウェブ上で調整可能
MPSのウェブで利用できる調整およびシミュレーションツールを使えば、負荷要件を手早く入力し、出力電圧を変更し、受動素子のパラメータを調整し、その場で設計のパフォーマンスを評価できます。設計変更がその場ででき、システムの確認と基板設計のやり直しにかかる時間を削減し、設計にかかる時間を大幅に削減します。
詳しくはこちらウェブ上で調整

出力電圧を12Vへ
出力電流制限を3Aへ
35以上の調整可能なパラメータ
ウェブシミュレーション

パラメータを調整
パフォーマンスを最適化
設計を確認
迅速なプロトタイプ

部品変更なし
ベンチテストで再確認
現場で調整可能
基板、コネクタケーブル、通信インタフェース用機器、MPSのソフトウェアを搭載したフラッシュドライブなどのプログラム可能なモジュールキットを一式注文してください。調整可能なモジュール用のこの調整キットは、さらなる調整、最適化、設計更新を、ほんの少しの時間で可能にします。基板に接続し、GUIファイルをダウンロードして、調整するだけです。
詳しくはこちら

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成