mEZDPD3603A-0001

最大3A、プログラム可能、36V、DC/DC電源モジュール

Shopping Cart注文

mEZDPD3603A-0001

最大3A、プログラム可能、36V、DC/DC電源モジュール

mEZDPD3603A-0001 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3530GRF

アクティブ

MPM3530GRF

アクティブ

55V、3A、ステップダウン電源モジュール

Features & Benefits

  • 4.5V〜55Vの広い動作入力範囲
  • 最大92.3%の効率
  • 調整可能な広い出力電圧: 1V〜15V
  • 外部同期機能を備えたプログラム可能なスイッチング周波数
  • 外部ソフトスタート (SS)
  • 過電流保護
  • 軽負荷動作時の高効率
  • 過電圧保護とサーマルシャットダウン保護
  • パワーグッド表示
  • EN55022 ClassBエミッションに対応
  • 動作温度幅: -40°C~85°C
  • QFN-47 (10mm x 12mm x 4mm) で利用可能

… and many more!

入手可能な製品番号

mEZDPD3603A-0001

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
mEZ Plug & Play DC/DC Power Modules

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1+
    ¥1,422.81 /単位
  • 10+
    ¥1,399.15 /単位  2 % 値引き
  • 100+
    ¥1,205.13 /単位  15 % 値引き
  • 250+
    ¥1,184.63 /単位  17 % 値引き
  • 500+
    ¥1,162.54 /単位  18 % 値引き

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり2500個を限度数とさせて頂いております。
評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。