- MPM3896-20
MPM3896-20
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyECP
- 入力電圧(最小) (V)2.8
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Vout (min) (V)0.3
- Vout (max) (V)2
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)20
- Iq (typ) (mA)1.4
- fsw(最小)(kHz)300
- fsw(最大)(kHz)2000
- I2C InterfaceYes
- PGYes
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to 125
- パッケージ(mm)ECLGA (5x6x2.1)
- Dimension WxL (mm)5x6
- Dimension (H) (mm)2.1
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
MPM3896-20は、PMBusインタフェースを備えた機能集積したスタック可能な同期整流降圧型モジュールシリーズです。これは、2.8V~6Vの広い入力電圧 (VIN) 幅と0.3V~0.9 x VINの出力電圧 (VOUT) 幅にわって優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを提供し、コントローラ、ハーフブリッジFET、およびパワーインダクタを内蔵した完璧なパワーソリューションを提供します。MPM3896-20は、広い出力電流 (IOUT) 幅にわたって高効率で動作します。
このデバイスは、最大120Aの電流能力を備えた最大6つのモジュールを積層可能な動作を提供します。これは、MPS独自のマルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) 制御を採用しており、超高速過渡応答を提供し、出力容量を最小限に抑えます。PMBusインタフェースは、デジタル設定を可能にし、主要なパラメータのモニタリングを実現します。
また、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) などの豊富な保護機能も備えています。
MPM3896-20は、外部部品が最小限で済み、コンパクトなECLGA (5mm x 6mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.8V~6Vの広い動作入力電圧 (VIN) 幅:
- VDD33を3.3Vに接続しない場合、3.5V~6V
- VDD33を3.3Vに接続した場合、2.8V~6V
- 0.3Vから0.9 x VINに調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 20Aの連続出力電流 (IOUT)
- 最大6つのモジュールをスタック可能
- VOUTリモートセンス
- 損失のない正確なオンダイ電流検知
- 300kHz~2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- マルチフェーズのコンスタントオンタイム (MCOT) 制御による超高速過渡応答
- トラッキング機能が利用可能
- PMBus 1.3準拠
- PMBusを介して設定可能:
- ロードライン
- 補正
- VOUT
- fSW
- 保護しきい値とモード
- カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- 正確なテレメトリ:
- VINとVOUT
- IOUT
- 故障報告
- 温度
- コンパクトなECLGA (5mm x 6mm x 2.1mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPM3896GPJ-20-xxxx-T MPM3896GPJ-20-0001-T
MPM3896-20 Resources
-
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V~5.5V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3599製品45V, Dual 12A, Single 24A, Buck Power Module with I2C
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V、30A、デジタル、PMBus付き機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計寄稿文ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。 これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3809製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、PSM電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3812C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3860製品7V、6A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3650C製品1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型パワーモジュール
-
PRODUCT
MPM3632S製品インダクタ内蔵、高周波、18V / 3A、DC/DCレギュレータ
-
PRODUCT
MPM3811製品2.3V〜5.5 V入力、1A、小型 (2mm x 2mm x 1.6mm ) QFNパッケージの電源モジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成