MPM3599
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyBGA
- 入力電圧(最小) (V)6
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Vout (min) (V)0.3
- Vout (max) (V)21
- Regulated Outputs2
- Iout (max) (A)24
- Iq (typ) (mA)0.3
- fsw(最小)(kHz)150
- fsw(最大)(kHz)800
- I2C InterfaceYes
- PGYes
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to +125
- パッケージ(mm)BGA (15x30x5.18)
- Dimension WxL (mm)15x30
- Dimension (H) (mm)5.18
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
The MPM3599 is a 45V, dual 12A, single 24A, fully integrated power module with an I2C interface. The device offers a complete power solution that achieves up to 12A per output rail. The MPM3599 has two output rails that can be paralleled to provide 24A. Multiple MPM3599 devices can be connected in parallel to provide a higher output current (IOUT). The MPM3599 operates at a high efficiency across a wide load range.
The MPM3599 internally integrates buck converters, inductors, and selected passive components. With an internal, configurable compensation network, the MPM3599 can offer a very compact solution with a minimal number of external components. The output voltage (VOUT) can be adjusted from 0.3V to 21V.
Full protection features include over-current protection (OCP), over-voltage protection (OVP), under-voltage protection (UVP), and over-temperature protection (OTP).
The MPM3599 is available in a BGA (15mmx30mmx5.18mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Wide 6V to 45V Input Voltage (VIN) Range
- Wide Output Voltage (VOUT) Range:
- Internal Divider: 0.3V to 21V
- External Divider: 0.6V to 21V
- Scalable Multiple MPM3599 Devices in Parallel Mode
- Over-Voltage Protection (OVP), Under-Voltage Protection (UVP), Over-Current Protection (OCP), Under-Voltage Lockout (UVLO), and Thermal Shutdown Protection
- Monitoring via the I2C:
- VIN
- Feedback Voltage (VFB) or VOUT
- Output Current (IOUT)
- Junction Temperature (TJ)
- Available in a BGA (15mmx30mmx5.18mm) Package
入手可能な製品番号
MPM3599GBH-xxxx-T MPM3599GBH-0007-T MPM3599GBH-0008-T
MPM3599 Resources
-
APPLICATION
PLCアプリケーション -
APPLICATION
超音波装置 (ポータブル)アプリケーション医療用超音波画像診断では、高周波音波を使用して、内臓、血管、子宮内の胎児の発育など、体内の内部構造を観察します。超音波技術は、MRIやCTスキャンなどの画像技術よりも侵襲性が低く、費用のかからない診断方法であるため、高い需要があります。統合技術の進歩により、高速で正確な測定値を提供するポータブル超音波装置の導入が可能になりました。生命を脅かす出血などの非常に深刻な状態の患者にとって、より大きく、より高価な機械を設定するために必要な時間を削減する能力は重要です。 MPSの電源ソリューションは、小型フォームファクタ、低消費電力、高効率を提供し、超音波システムの信頼性を向上させ、サイズとコストを削減します。 医療用超音波市場のトレンドにより、プローブヘッド内の圧電トランスデューサの数が増加しているため、ケーブル上の高電圧DCラインに関する安全上の懸念を排除することにより、MPSのソリューシ...
-
APPLICATION
電動工具アプリケーション電動工具は、小規模な住宅改修を行う日常の消費者から建設および保守の専門家まで、幅広い顧客にさまざまな機能を提供します。このため、電動工具の設計には高い自由度が要求されることが多く、電力と安全性の要件が厳しくなります。ワイヤレスの電動工具とコード付き電動工具はどちらも、性能や使いやすさを犠牲にすることなく、コンパクトなサイズで高効率を提供できなければなりません。どちらのタイプも長い生産寿命を提供することが期待されていますが、ワイヤレスの電動工具には、超低待機電力を備えた効率的で長持ちする電池システムを含めるという追加の要件があります。一部の最先端の設計では、新しいスマート機能、ワイヤレス接続、革新的なユーザーインタフェースが提供され始めていますが、コストを大幅に増やすことなく提供する必要があります。 MPSの高効率モータ・ドライバ、バッテリーチャージャと保護回路、整流器、クレードルとスイッ...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM36100製品14V Input, 10A Module, Synchronous, Step-Down Power Module with PMBus
-
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V~5.5V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-20製品PMBus付き、6V、20A、スタック可能、デジタル、機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V、30A、デジタル、PMBus付き機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計寄稿文ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。 これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3809製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、PSM電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3812C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3650C製品1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型パワーモジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成